• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Točno otkrivanje visokotlačnog čišćenja

  • Postojano kućište za primjenu pri visokom tlaku do 200 bara
  • Otporno na sredstva za čišćenje zahvaljujući komponentama od nehrđajućeg čelika
  • Fleksibilni: Poveznica IO-Link, prekapčanje i frekvencijski izlazi
  • Zbog integriranog senzora temperature štedi se na troškovima dijelova
  • Poveznica IO-Link omogućava evidentiranje postupaka čišćenja

Brzi i otporni na tlak

Pri evidentiranju postupaka čišćenja i primjena pri visokom tlaku, prvi izbor je mehatroničko mjero načelo zbog svog brzog vremena odziva. Zbog integriranog senzora temperature i svestranih dijagnostičkih funkcija putem poveznice IO-Link štedi se na troškovima dijelova i održavanja. Nadalje, zbog kućišta od nehrđajućeg čelika, senzor je otporan na standardna sredstva za čišćenje.

Evidentiranje postupaka čišćenja

Sve mjerene vrijednosti mogu biti prenesene na upravljački uređaj u digitalnom formatu putem poveznice IO-Link bez gubitaka radi pretvaranja. Vrijednosti protoka i temperature moguće je lako evidentirati za svaki postupak čišćenja.

Daljnje prednosti i koristi za kupce

Brzo vrijeme odziva

Mehatroničko mjerno načelo karakterizira iznimno brzo vrijeme odziva, što omogućava da čak i kratko raspršivanje tijekom postupka visokotlačnog čišćenja bude precizno evidentirano u smislu količine.
Nisu potrebne duljine ulaznih i izlaznih cijevi

Turbulencija i mjehurići zraka ne utječu na mjerenje. Ovo omogućava ugradnju senzora bilo gdje u cjevovodu.

Primjer primjene

Poveznica IO-Link omogućava jednostavno i brzo praćenje sustava za visokotlačno čišćenje, uključujući evidentiranje postupaka čišćenja uz male troškove dijelova, za uporabu u, na primjer, modernim klaonicama. Tvrtka ifm nudi sve potrebne dijelove i programsku podršku kako bi i lancima supermarketa, između ostalog, osigurala traženu transparentnost.