• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

ecolink M8/M12, za higijenska i mokra područja

  • Bez halogena i silikona
  • Konturirana matica s poboljšanim zahvatom omogućava optimalno brtvljenje čak i kod ručnog pričvršćivanja
  • Inovativna tehnologija ecolink jamči visoku razinu zaštite od vlage
  • Trajna zaštita od vibracija zbog konture zuba pile
  • Stupanj zaštite: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

ecolink M8/M12 za higijenska i mokra područja u prehrambenoj industriji
Za većinu područja primjene potrebna su posebna rješenja. Samo visokokvalitetni materijali, sigurni proizvodni postupci i besprijekorna ugradnja znače dugoročni uspjeh. Zaštita od vibracija s asimetričnim djelovanjem zadržava maticu čvrsto u njezinom položaju, čime se jamči optimalni i trajni kontakt. Nije potreban alat za ugradnju i uklanjanje. Zahvaljujući visokokvalitetnim materijalima posebno prilagođenima području primjene i intenzivnom nadgledanju tijekom i poslije proizvodnje jamče se najveći standardi kvalitete.