• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Uređaj OGD s plastičnim prednjim lećama: mjerenje udaljenosti s dodanom sigurnosti

  • Visoka razina pouzdanosti postupka zbog plastičnih prednjih leća otpornih na lomove
  • 2 u 1: istodobno pružanje vrijednosti udaljenosti i reflektivnosti
  • Identifikacija i razvrstavanje predmeta na temelju reflektivnosti

Poboljšani radni učinak zbog IO-Linka

  • Vrijednosti postupka prikazuju se na zaslonu s 2 boje i šalju sustavom IO-Link

Sve je pod kontrolom zbog reflektivnosti OGD s plastičnim lećama
Reflektivnost OGD sadrži izlaz za prebacivanje za vrijednost reflektivnosti, uz to što se njome pružaju informacije o udaljenosti. Ovim se povećava pouzdanost upravljanja postupkom: Ne primjer, ne otkriva se samo jesu li se dodali preljevi na zamrznuti proizvod, nego se određuje i je li se upotrijebio ispravan preljev na temelju njegove reflektivnosti. Osim toga, reflektivnost OGD sada sadrži plastičnu prednju leću radi uklanjanja mogućnosti nastanka krhotina stakla, osobito tijekom primjene u prehrambenoj industriji. Ovim se ne jamči samo pouzdano upravljanje postupkom, već i visoka razina sigurnosti postupka. Svi se parametri osjetnika mogu postaviti kao i obično uporabom triju gumba i jasno se naznačuju na dvobojnom zaslonu. Putem sustava IO-Link moguće je i postavljanje i očitavanje parametara.

Dodatci