• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Lako nadgledanje procesnih vrijednosti izravno na pametnom telefonu

  • Novi linijski utikač Bluetooth sustava IO-Link*
  • Aplikacija ifm QuickLook dostupna za pametne telefone i tablete
  • Transparentno do mastera

Poboljšan rad zahvaljujući sustavu IO-Link

  • Opširna memorija povijesti
  • Prijenos svih procesnih vrijednosti i događaja od senzora

Procesne se vrijednosti mogu brzo i lako pogledati na pametnom telefonu
Novim utikačem i odgovarajućom aplikacijom ifm QuickLook korisnici sada mogu izravno nadgledati izmjerene vrijednosti i događaja prenesene sustavom IO-Link. Kako bi to uradili, utikač se jednostavno postavlja u kabel između senzora sustava IO-Link i mastera te se postavlja veza Bluetooth između pametnog telefona i utikača Bluetooth sustava IO-Link. Sustav je savršen za nadgledanje procesnih vrijednosti od senzora kojima se ne može pristupiti i koji nemaju zaslon. Nadalje, utikač sadržava memoriju povijesti za bilježenje podataka, čime se pojednostavljuje dijagnostika postrojenja.

Zahtjevi sustava
Aplikacija je dostupna u trgovinama aplikacija Apple App Store i Google Play Store. Potreban je operativni sustav iOS za inačice 8.0 pa nadalje ili operativni sustav Android za inačice 4.3 pa nadalje. Pametnim telefonom mora biti podržan Bluetooth 4.0.