• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Kabelski priključci u mokrim područjima s protokolom Ethernet, D-kodirani

ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (četvorka) za industriju hrane

  • Bez halogena i silikona
  • Konturirana matica s poboljšanim zahvatom omogućava optimalno brtvljenje čak i kod ručnog pričvršćivanja
  • Trajna zaštita od vibracija u obliku zuba pile
  • Stupanj zaštite: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e (četvorka)

ecolink M12 za higijenska i mokra područja u industriji hrane​
za većinu područja primjene potrebna su posebna rješenja. Samo visokokvalitetni materijali, sigurni proizvodni postupci i besprijekorna ugradnja znače dugoročni uspjeh. Zahvaljujući zaštiti od vibracija s asNametričnim djelovanjem tuljac s navojem stoji čvrsto na svom položaju i tako se jamči optimalno i trajno brtvljenje. Visokokvalitetnim materijalima posebno prilagođenima području primjene i intenzivnim nadgledanjem tijekom i poslije proizvodnje jamče se najveći standardi kvalitete.