• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Održivost u poduzeću ifm

23. 03. 2020.

Obvezati se biti moralno poduzeće ponekad može značiti ići i dalje nego što se to zakonom zahtijeva. Primjer: Politika zaštite okoliša poduzeća ifm.

„Odlučni smo slijediti put održivosti”, kaže Martin Buck, predsjednik odbora i glavni izvršni sudirektor grupacije poduzeća ifm. Održivost nije nova tema za ifm, naprotiv, poduzeće se njome aktivno bavi već dugi niz godina. Rečenicom „ifm zahtijeva i promiče ekološki savjesne odluke i ponašanje”, to je čvrsto usidreno u korporativnoj filozofiji od 1990.

Proizvodi koji doprinose

Provedba je u praksi višestruka i ni najmanje se ne odražava u ifm-ovom osnovnom poslovanju: Velika većina osmišljenih senzora koje proizvodi i distribuira ifm pomaže u stabilizaciji postupaka proizvodnje i time doprinose manjom količinom odbačenih proizvoda, većom dostupnosti, a pritom i uštedi resursa. Mnogi proizvodi ifm-a također se izravno upotrebljavaju za sprječavanje ili smanjenje štete u okolišu tijekom postupka proizvodnje. Na primjer, precizno praćenje volumetrijskog protoka termalnog mjerača stlačenog zraka SD kako bi se otkrila curenja u sustavima opskrbe stlačenog zraka, a time i značajno smanjili troškovi energije. SD također služi kao osnova za učinkovit sustav upravljanja energijom.

Održivo djelovanje koje prelazi pravne zahtjeve

Osim toga, grupacija ifm prije približno deset godina odlučila je uvesti cijelu deklaraciju svojih proizvoda, tj. korisnici točno znaju koje se tvari nalaze u uređajima ifm, a ne samo da su u skladu s trenutačnim zakonima zaštite okoliša. Time se omogućuje poduzeću ifm da preciznije odgovara na popise tvari specifične za korisnika. I u ovom slučaju, ifm-ova predanost da bude moralno poduzeće nadilazi pravne zahtjeve.

Na temelju ove predanosti, ifm uvodi i potpun sustav upravljanja okolišem EMAS / ISO 14001 (Program eko upravljanja i revizije). EMAS je instrument za upravljanje koji je razvila Europska komisija za poduzeća i druge organizacije za evaluaciju, izvješćivanje i unaprjeđenje njihove ekološke učinkovitosti. Ova je odluka velik korak prema održivim, ekološki odgovornim poslovnim radnjama. Kao dio ovog postupka, pitanja održivosti bit će proaktivno utvrđena i riješena.

Konkretan je primjer uvođenje digitalnog naloga za dostavljanje, koji dovodi do značajne uštede papir. Pored toga, ifm je od prošle godine kupio 100-postotnu zelenu električnu energiju. Drugi je cilj otkloniti ili minimizirati upotrebu plastike u pakiranju proizvoda i otkloniti većinu korisničkih priručnika do kraja 2021. kako bi se smanjila potrošnja papira. Manje pakiranja znači i manja težina, a time i manje potrošnje goriva tijekom transporta. Cilj je značajno smanjiti ekološki otisak poduzeća do 2030. i postići ugljičnu neutralnost. „Osoban” primjer jest poklon za zaposlenika u 2020.: Umjesto trikova, zaposlenici grupacije ifm dobit će sponzorstvo za stablo kao dio ekološke inicijative.

Unatoč svoj unutarnjoj i vanjskoj motivaciji u pogledu održivosti, koja u mnogim slučajevima nadilazi i pravne zahtjeve, glavni cilj jest i ostaje: ifm želi „uspješno rasti u sigurnosti”. Ovaj fokus jamči da se sve mjere – uključujući mjere povezane s ifm-ovom politikom zaštite okoliša – procijene u skladu s njihovom gospodarskom izvedivosti.

Prošla godina bila je posebna godina za grupaciju ifm, ne samo zbog 50. godišnjice poduzeća. Godina 2020. donijet će sa sobom mnogo novih izazova. Da će održivost i očuvanje resursa igrati glavnu ulogu u tome dio je ifm-ovog DNK, ne samo zbog njegove korporativne filozofije, kao što pokazuju prethodno spomenuti primjeri.