• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Industrijska komunikacija
  3. Fieldbus komponente
  4. Početne opreme IO-Linka
  5. ZZ2720

Početna oprema senzora LW2720 IO-Linka

ZZ2720

LW2720 STARTER KIT

Početna oprema senzora LW2720 IO-Linka

ZZ2720

LW2720 STARTER KIT

  • Intuitivno postavljanje i vizualizacija izmjerenih podataka pomoću softvera ifm Vision Assistant
  • Smjesta iskusite doživljaj IO-Linka i uživajte u privlačnim, niskim cijenama
artikl je moguće naručiti samo jednom po kupcu
artikl se isporučuje bez softvera za namještanje parametara moneo configure free
Mehanički podaci
Težina [g] 1033
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
osjetnik za neprekidno praćenje razine (beskontaktni, radar), LW2720
glavni uređaj IO-Linka sa sučeljem USB, AL1060
Kabel USB 1 m, M12 B-kodirano, E12689
Spojni kabel 0,3 m, M12 A-kodirano, EVF049
Softver za namještanje postavki, moneo configure free
Opaske
Opaske
Za dodatne informacije, obratite pažnju na planove i upute za instalaciju za komponente izlistane iznad.
Upute artikl je moguće naručiti samo jednom po kupcu
Količina pakiranja 1 kom.