• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Kalibracijski certifikati, certifikati za materijal i usluge
  4. Izvještaji nakon testiranja / izjave o sukladnosti
  5. ZC0002

Izvješće o ispitivanju EN 10204-2.2 (odgovara normi DIN 50049-2.2)

ZC0002

Werkszeugnis EN10204-2.2

Izvješće o ispitivanju EN 10204-2.2 (odgovara normi DIN 50049-2.2)

ZC0002

Werkszeugnis EN10204-2.2

Mehanički podaci
Težina [g] 10
Opaske
Opaske
Certifikat je izdan na dva jezika (njemački/engleski).
Potvrda da su navedeni artikli usklađeni s naznakama na tehničkom listu i podvrgnuti 100 %-tnom završnom testu.
U internetskoj inačici podatkovne tablice ogledni primjerak certifikata pohranjen je pod karticom „Preuzimanja”.