• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori vibracije
  4. Senzori i predajnici vibracije
  5. VVB020

Senzor vibracije

VVB020

VIBRATION IO-LINK SWITCH

Senzor vibracije

VVB020

VIBRATION IO-LINK SWITCH

  • Održavanje temeljeno na stanju zbog praćenja neravnoteže, ležaja valjkastog elementa ili stanja opreme
  • Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Pouzdano i trajno praćenje karakterističnih vrijednosti, uključujući prikupljanje neobrađenih podataka
  • Integracija u industrijske sustave Etherneta bez upravljačkog ormarića i složenog ožičenja
  • Asinkroni prijenos neobrađenih podataka (BLOB) i integrirani brojač radnih sati
Raspon sobne temperature hardverske inačice BC je privremeno promijenjen
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značajke proizvoda
Raspon frekvencije [Hz] 2...10000
Princip mjerenja kapacitativno
v-RMS
Mjerno područje vibracije [mm/s] 0...45
a-Peak / a-RMS
Mjerno područje vibracije
0...50 g 0...490,3 m/s²
Primjena
Primjena strojevi srednje veličine, snage < 300 kW, brzina vrtnje 600 > o/min
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 50
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita obrnutog polariteta da
Vrsta senzora mikroelektromehanički sustav (MEMS)
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Izlazi
Izlazni signal signal prekapčanja; IO-Link
Električna izvedba PNP/NPN; (konfigurabilno)
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 100
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Napomena o zadanoj vrijednosti SP
prigodno za parametrizaciju
Raspon frekvencije [Hz] 2...10000
Princip mjerenja kapacitativno
Broj mjernih osovina 1
v-RMS
Mjerno područje vibracije [mm/s] 0...45
Zadana točka SP [mm/s] 0,2...45
Točka resetiranja rP [mm/s] 0...44,8
Duljina koraka [mm/s] 0,2
a-Peak / a-RMS
Mjerno područje vibracije
0...50 g 0...490,3 m/s²
Zadana točka SP
0,2...50 g 2...490,3 m/s²
Točka resetiranja rP
0...49,8 g 0...488,3 m/s²
Duljina koraka
0,2 g 2 m/s²
Crest
Mjerno područje vibracije 1...50
Zadana točka SP 2...50
Točka resetiranja rP 1...49
Duljina koraka 1
Mjerenje temperature
Mjerno područje [°C] -30...80
Rezolucija [°C] 0,1
Zadana točka SP [°C] -28...80
Točka resetiranja rP [°C] -30...78
U koracima po [°C] 2
Točnost / odstupanja
Preciznost ≤ 4 kHz +/-10 %; ≥ 4...10 kHz: < 3 dB
Preciznost [K] ± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur))
Linearno odstupanje 2 %
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra Softver
Dijagnostičke funkcije samotestiranje
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9: 2013-07
Profili Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000)
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 10
Binarna obrada podataka 2
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3,6
Funkcije IO-Linka (acikličke) filtar za v-RMS, a-RMS, a-Peak; Histereza; prozor; Sklopne točke; logika prekapčanja
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
Status A (COM2) 1257
Status B (COM2 / COM3) 1369
Uputa
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...60
Temperatura skladištenja [°C] -30...80
Zaštita IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
2014/30/EU
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms
500 g 1 ms
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g / 10...3000 Hz
MTTF [godina] 299
Odobrenje UL-a
Ta -30...60 °C
Broj odobrenja UL L002
Mehanički podaci
Težina [g] 116,5
Vrsta montaže Zatični vijak
Materijali kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Zakretni moment pritezanja [Nm] 8
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Zatični vijak: 1 x 1/4" 28 UNF / M8
Zatični vijak: 1 x 1/4"28 UNF x 5/8" DIN916
Opaske
Upute Raspon sobne temperature hardverske inačice BC je privremeno promijenjen
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 20 m