• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori temperature
  4. Samonadzorni odašiljači za industriju hrane i pića
  5. TCC831

Temperaturni predajnik

TCC831

TCC100K1EC01-A-DKG/US

Temperaturni predajnik

TCC831

TCC100K1EC01-A-DKG/US

  • Neposredna obavijest o odstupanjima u točnosti
  • Poboljšano osiguranje kvalitete između kalibracijskih intervala
  • Robustan dizajn za trajno precizna mjerenja čak i u zahtjevnim okruženjima
  • Transparentno nadgledanje senzora zahvaljujući zapisivanju dijagnostičkih vrijednosti
  • Funkcijom simulacije pojednostavljuje se instalacija
  • Precizni analogni izlaz i korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
-25...160 °C -13...320 °F
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Procesni priključak Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Duljina instalacije EL [mm] 100
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Mjerni element 1 x Pt 1000
Referentni element 1 x NTC
Mediji tekući i plinoviti mediji
Snaga tlaka [bar] 160
Električni podaci
Radni napon [V] 18...32 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA] 10; (24 V)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 6
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal analogni signal; IO-Link; status provjere kalibracije
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija normalno zatvoreno; (dijagnostički signal)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Dijagnostički izlaz status provjere kalibracije i dijagnostika pogrešaka
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] (Ub - 15 V) x 50
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
-25...160 °C -13...320 °F
Napomena o mjernom području
skalabilno
Tvorničke postavke -10...150 °C / 14...302 °F
Granica provjere kalibracije [K] 0,5...3
U koracima po [K] 0,05
Rezolucija
Razlučivost analognog izlaza [K] 0,05
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] ± 0,2
Precizni IO-Link [K] ± 0,2
Analogni izlaz temperaturnog koeficijenta [% mernog područja/10K] < ± 0,02; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C)
Koeficijent temperature IO-Linka [% mernog područja/10K] < ± 0,01; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C)
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] 1,5 / 4
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra Prikazna jedinica; mjerenje analognog izlaza; granica provjere kalibracije; izlaz dijagnostike logike prekapčanja; simulacijski način rada
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profili Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 1
Binarna obrada podataka 1
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 4,4
Temperatura razlučivosti IO-Linka [K] 0,01
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1129
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Napomena o temperaturi okoline
najviša unutarnja temperatura uređaja: 125 °C
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Otpornost na udarce
DIN EN 68000-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 35 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 329
Napomena o odobrenju
tvornički certifikat dostupan je za preuzimanje na www.factory-certificate.ifm
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL K021
Broj datoteke UL E217884
Mehanički podaci
Težina [g] 358,9
Dimenzije [mm] Ø 50 / L = 164,8
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; FKM; PFA
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEEK
Procesni priključak Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova Ra: < 0,8
Promjer sonde [mm] 6
Duljina instalacije EL [mm] 100
Opaske
Opaske
MS = zadani mjerni raspon
Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno