- Proizvodi
- Senzori
- Senzorji protoka / merači i brojači protoka
- Magnetsko-induktivni senzori volumetrijskog protoka
- SMF721
Senzor magnetsko-induktivnog protoka
SMF721
SMGX0KGFFRKG/USD
Senzor magnetsko-induktivnog protoka
SMF721
SMGX0KGFFRKG/USD
- Magnetsko-indukcijski mjerač protoka (serija SMF) za industriju hrane i pića
- Izmjerene varijable: brzina protoka, ukupni volumen, temperatura, vodljivost i detekcija tekućine
- Jednostavno postavljanje zahvaljujući izborniku koji se temelji na aplikacijama, vođenoj instalaciji i higijenskim dodirnim tipkama
- Smanjeno kabliranje kombiniranjem napona napajanja i izlaznih signala pomoću priključka M12
- Dizajn kućišta povećava otpornost na udarce i vibracije
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Nominalni promjer | DN100 (4“) | ||||
Procesni priključak | prirubnica posebnog uređaja ifm |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Primjena | industrija hrane i pića | ||
Mediji | Provodne tečnosti; Voda; mediji na bazi vode | ||
Napomena o medijima |
|
||
Srednja temperatura [°C] | -20...150 | ||
Srednja temperatura [°F] | -4...302 | ||
Min. tlak pucanja |
|
||
Snaga tlaka |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 250; (24V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 5 |
Princip mjerenja | magnetsko-indukcijski |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 2 |
---|
Ulazi
Ulazi |
|
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Izlazni signal |
|
||||
Električna izvedba | PNP/NPN | ||||
Izlaz impulsa | brojač količine protoka | ||||
Zaštita od kratkog spoja | da | ||||
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno | ||||
Zaštita od preopterećenja | da |
Broj analognih izlaza | 1 |
---|---|
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Razlučivost analognog izlaza | 0.38 µA |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 0...10000 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||||
Rezolucija |
|
||||
Napomena o tvorničkim postavkama |
|
||||
Analogna početna točka ASP |
|
||||
Analogna završna točka AEP |
|
||||
Prekid niskog protoka LFC |
|
||||
Duljina impulsa [s] | 0,002...2 | ||||
Vrijednost impulsa | 0,001...99990000 I |
Mjerno područje [°C] | -20...150 |
---|---|
Mjerno područje [°F] | -4...302 |
Područje prikaza [°C] | -20...150 |
Područje prikaza [°F] | -4...302 |
Rezolucija [°C] | 0,01 |
Rezolucija [°F] | 0,1 |
Analogna startna točka [°C] | -20...116 |
Analogna startna točka [°F] | -4...240,8 |
Analogna završna točka [°C] | 14...150 |
Analogna završna točka [°F] | 57,2...302 |
Mjerno područje [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Područje prikaza [µS/cm] | 0...100000 |
Rezolucija [µS/cm] | 1 |
Analogna startna točka [µS/cm] | 0...80000 |
Analogna završna točka [µS/cm] | 20000...100000 |
Točnost / odstupanja
Točnost (u mjernom području) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Preciznost ponavljanja | 0,1% MW |
Preciznost [K] | ± 1 |
---|---|
Preciznost ponavljanja [K] | ± 0,5 |
Točnost (u mjernom području) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Preciznost ponavljanja | ± 5% MW |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | < 0,3 |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...5 |
Vrijeme reagiranja [s] | < 3; (brzina protoka: ≥ 0,5m/s) |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | < 2 |
---|
Softver / programiranje
Dijagnostičke funkcije | otkrivanje smjera protoka; otkrivanje tekućine |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1.3 | ||||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Profili |
|
||||||||||||||
Način SIO | da | ||||||||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||||||||
Analogna obrada podatke analogno | 6 | ||||||||||||||
Binarna obrada podataka | 8 | ||||||||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | otkrivanje smjera protoka; brojač; Speicher; radni sati mjerača; unutarnja temperatura; funkcija simulacije |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...65 |
---|---|
Temperatura okoline [°F] | -4...149 |
Temperatura skladištenja [°C] | -20...80 |
Temperatura skladištenja [°F] | -4...176 |
Zaštita | IP 67; IP 69 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 9900 |
---|---|
Dužina ulazne cijevi | 5 x DN |
Dužina izlazne cijevi | 2 x DN |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); prirubnica: nehrđajući čelik (1,4301/304); elektronička instalacija: nehrđajući čelik (1,4301/304); elektronika: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Zaslon: Polysulfan; Zaslon-Brtva: FKM; LED prsten: PP |
Materijali u kontaktu s medijima | Mjerna dionica: PFA; elektrode: nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) |
Nominalni promjer | DN100 (4“) |
Procesni priključak | prirubnica posebnog uređaja ifm |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | ≤ 0,4 μm |
Prikazi / radni elementi
Tvorničke postavke | gpm; °F; μS/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikaz |
|
||||||||
Prikazna jedinica | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; gpm; gph; bbl/min; bbl/h; ft/s; °C; °F; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
Jezik | njemački; engleski; španjolski; francuski; talijanski; japanski; korejski; portugalski; kineski | ||||||||
Radni elementi |
|
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|