• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzorji protoka / merači i brojači protoka
  4. Magnetsko-induktivni senzori volumetrijskog protoka
  5. SMF420

Senzor magnetsko-induktivnog protoka

SMF420

SMG50KGFFRKG/USD

Senzor magnetsko-induktivnog protoka

SMF420

SMG50KGFFRKG/USD

  • Magnetsko-indukcijski mjerač protoka (serija SMF) za industriju hrane i pića
  • Izmjerene varijable: brzina protoka, ukupni volumen, temperatura, vodljivost i detekcija tekućine
  • Jednostavno postavljanje zahvaljujući izborniku koji se temelji na aplikacijama, vođenoj instalaciji i higijenskim dodirnim tipkama
  • Smanjeno kabliranje kombiniranjem napona napajanja i izlaznih signala pomoću priključka M12
  • Dizajn kućišta povećava otpornost na udarce i vibracije
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
Značajke proizvoda
Mjerno područje
10...1200 l/min 600...72000 l/h 0,09...10 m/s 0,6...72 m³/h
Nominalni promjer DN50 (2“)
Procesni priključak prirubnica posebnog uređaja ifm
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena industrija hrane i pića
Mediji Provodne tečnosti; Voda; mediji na bazi vode
Napomena o medijima
prehrambeni proizvodi kao što su pivo, mlijeko, voćni sokovi, bezalkoholna pića, kečap, jogurt, dodaci za jogurt, sladoled
vodljivost: ≥ 5 µS/cm
Srednja temperatura [°C] -20...150
Min. tlak pucanja
37,5 bar 3,75 MPa
Snaga tlaka
25 bar 2,5 MPa
Električni podaci
Radni napon [V] 18...32 DC
Potrošnja struje [mA] 250; (24V)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] < 5
Princip mjerenja magnetsko-indukcijski
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza 2
Ulazi
Ulazi
OUT2 ponovno postavljanje vanjskog totalizatora
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal
OUT1 impulsni signal; signal za prebacivanje totalizatora; dijagnostički signal; IO-Link
OUT2 analogni signal; impulsni signal; signal za prebacivanje totalizatora; dijagnostički signal
Električna izvedba PNP/NPN
Izlaz impulsa brojač količine protoka
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
analogno
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20; (skalierbar)
Maks. opterećenje [Ω] 500
Razlučivost analognog izlaza 0.38 µA
digitalno
Broj digitalnih izlaza 2
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 0...10000
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
10...1200 l/min 600...72000 l/h 0,09...10 m/s 0,6...72 m³/h
Područje prikaza
-1440...1440 l/min -86400...86400 l/h -12...12 m/s -86,4...86,4 m³/h
Rezolucija
0,1 l/min 50 l/h 0,01 m/s 0,05 m³/h
Napomena o tvorničkim postavkama
0...18,0 m³/h
Analogna početna točka ASP
0...960 l/min 0...57600 l/h 0...8,19 m/s 0...57,6 m³/h
Analogna završna točka AEP
240...1200 l/min 14400...72000 l/h 2...10,19 m/s 14,4...72 m³/h
Prekid niskog protoka LFC
0...960 l/min 0...57600 l/h 0...8,19 m/s 0...57,6 m³/h
Duljina impulsa [s] 0,002...2
Vrijednost impulsa 0,001...99990000 I
Praćenje temperature
Mjerno područje [°C] -20...150
Područje prikaza [°C] -20...150
Rezolucija [°C] 0,01
Analogna startna točka [°C] -20...116
Analogna završna točka [°C] 14...150
praćenje vodljivosti
Mjerno područje [µS/cm] 100...100000
Područje prikaza [µS/cm] 0...100000
Rezolucija [µS/cm] 1
Analogna startna točka [µS/cm] 0...80000
Analogna završna točka [µS/cm] 20000...100000
Točnost / odstupanja
praćenje volumetrijskog protoka
Točnost (u mjernom području)
s neobveznom tvorničkom kalibracijom (dostupno od 2025. godine) ± (0,2 % MW + 2 mm/s)
standardni ± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)
Preciznost ponavljanja 0,1% MW
Praćenje temperature
Preciznost [K] ± 1
Preciznost ponavljanja [K] ± 0,5
praćenje vodljivosti
Točnost (u mjernom području)
u rasponu 100...20000 µS/cm ±10% MW
u rasponu 20000...100000 µS/cm ±20% MW
Preciznost ponavljanja ± 5% MW
Vremena reakcije
praćenje volumetrijskog protoka
Vrijeme reagiranja [s] < 0,3
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] 0...5
Praćenje temperature
Vrijeme reagiranja [s] < 3; (brzina protoka: ≥ 0,5m/s)
praćenje vodljivosti
Vrijeme reagiranja [s] < 2
Softver / programiranje
Dijagnostičke funkcije otkrivanje smjera protoka; otkrivanje tekućine
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1.3
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili
Function class Oznaka
0x4000 Identification and Diagnosis
0x001B Measuring and Switching Sensor, floating point, 4 channel
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 6
Binarna obrada podataka 8
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 1,9
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
brojač 32
protok 32
temperatura 32
vodljivost 32
stanje 4
informacije o binarnom prekapčanju 8
Funkcije IO-Linka (acikličke) otkrivanje smjera protoka; brojač; Speicher; radni sati mjerača; unutarnja temperatura; funkcija simulacije
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...65
Temperatura skladištenja [°C] -20...80
Zaštita IP 67; IP 69
Testovi / odobrenja
EMC
DIN 61326-1
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 20 g (18ms)
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [godina] 81
Direktiva o tlačnoj opremi Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev
Mehanički podaci
Težina [g] 5798,2
Dužina ulazne cijevi 5 x DN
Dužina izlazne cijevi 2 x DN
Materijali kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); prirubnica: nehrđajući čelik (1,4301/304); elektronička instalacija: nehrđajući čelik (1,4301/304); elektronika: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Zaslon: PPSU; Zaslon-Brtva: FKM; LED prsten: PP
Materijali u kontaktu s medijima Mjerna dionica: PFA; elektrode: nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)
Nominalni promjer DN50 (2“)
Procesni priključak prirubnica posebnog uređaja ifm
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova ≤ 0,4 μm
Prikazi / radni elementi
Tvorničke postavke m³/h; °C; μS/cm
Prikaz
obradna vrijednost zaslon TFT s punom grafikom, višebojno 3,5" 128 x 128 Pixel
rasporedi prikaza: 4
okretanje zaslona: 4 x 90°
radni status LED prsten, trobojno
Prikazna jedinica l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; °C; μS/cm; S/m; ms/cm
Jezik njemački; engleski; španjolski; francuski; talijanski; japanski; korejski; portugalski; kineski
Radni elementi
4 kapacitivna tipkala
Opaske
Opaske
MW = mjerna vrijednost
MEW = Završna vrijednost mjernog raspona
puls i signal totalizatora dostupni su samo za jedan od dva izlaza
referentni uvjeti : Voda , 15...35 °C, dužina ulazne cijevi: 10 x DN, dužina izlazne cijevi: 5 x DN
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno