- Proizvodi
- Senzori
- Senzorji protoka / merači i brojači protoka
- Sustavi za mjerenje potrošnje komprimiranog zraka i industrijskih plinova
- SDG550
Mjerač komprimiranog zraka
SDG550
SDG4"/METRIS PB DN100
Mjerač komprimiranog zraka
SDG550
SDG4"/METRIS PB DN100
- Precizno mjerenje protoka i potrošnje
- Visoki stupanj točnosti, ponovljivosti i mjerne dinamike
- Za otkrivanje komprimiranog zraka u industrijskoj primjeni
- S izlazom za prekapčanje, analognim i impulsnim izlazom
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | prirubnica DN100 prema:DIN EN 10220 |
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|---|
Mediji | komprimiran zrak |
Srednja temperatura [°C] | -10...60 |
Min. tlak pucanja [bar] | 64 |
Min. tlak pucanja [MPa] | 6,4 |
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Snaga tlaka [MPa] | 1,6 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 80 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 1 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Ulazi | resetiranje brojača |
---|
Izlazi
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; impulsni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 150; (po izlazu) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Izlaz impulsa | brojač potrošene količine |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||
Duljina koraka |
|
Mjerno područje [bar] | -1...16 |
---|---|
Područje prikaza [bar] | -1...20 |
Rezolucija [bar] | 0,05 |
Zadana točka SP [bar] | -0,92...16 |
Točka resetiranja rP [bar] | -1...15,92 |
Analogna startna točka [bar] | -1...12,8 |
Analogna završna točka [bar] | 2,2...16 |
U koracima po [bar] | 0,01 |
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||
Zadana točka SP |
|
||
Vrijednost impulsa |
|
||
U koracima po |
|
||
Duljina impulsa [s] | 0,002...2 |
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||
Rezolucija |
|
||
Zadana točka SP |
|
||
Točka resetiranja rP |
|
||
Analogna startna točka |
|
||
Analogna završna točka |
|
||
U koracima po |
|
Točnost / odstupanja
Točnost (u mjernom području) | razred 141: ± (3 % MW + 0,3 % MEW); razred 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; kakvoća zraka prema normi ISO 8573-1:2010; referentni uvjeti: dužina ulazne cijevi >= 166 cm dužina izlazne cijevi >= 22 cm; referentna temperatura: 18..26 °C; standardni volumetrijski protok 19...2837 m³/h; (standardni volumetrijski protok DIN_ISO_2533 15 °C , 1013,25 mbar, 0 % r.H.) |
---|
Preciznost ponavljanja [% od konačne vrijednosti] | ± 0,2 |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od konačne vrijednosti] | < ± 0,5; (BFSL = Najbolje odgovara ravna linija) |
Najveći temperaturni koeficijent raspona [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Najveći temperaturni koeficijent nulte točke [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Preciznost [K] | ± 0,5; (kod protoka medija u granicama mjernog područja protoka) |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...5 |
Vrijeme reagiranja [s] | 0,05 |
---|
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; izlaz struje / impulsa; prikaz se može okretati i isključiti; Prikazna jedinica; brojač |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 8 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 7,2 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 167 | ||
Direktiva o tlačnoj opremi | Modul A; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 13929 |
---|---|
Materijali | PBT+PC-GF30; PPS GF40; nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4305 / 303); nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; Keramika pasivirano staklom; PPS GF40; Al2O3 (keramika); akrilat; Sekcija cijevi: Čelik galvanizirano |
Procesni priključak | prirubnica DN100 prema:DIN EN 10220 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|