• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzorji protoka / merači i brojači protoka
  4. Sustavi za mjerenje potrošnje komprimiranog zraka i industrijskih plinova
  5. SD2500

Mjerač komprimiranog zraka

SD2500

SDR21DGXFRKG/US-100

Mjerač komprimiranog zraka

SD2500

SDR21DGXFRKG/US-100

  • Precizno mjerenje protoka, potrošnje, tlaka i temperature medija
  • Visoki stupanj točnosti, ponovljivosti i mjerne dinamike
  • Za otkrivanje komprimiranog zraka u industrijskoj primjeni
  • Prikaz crveno/zeleno za jasno utvrđivanje prihvatljivog raspona
  • Zaslon se može zakretati radi optimalnog poravnanja
  • Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • kr
  • iolink
  • cul
  • crn
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
40...11670 l/min 0,3...84 m/s 2,5...700 m³/h
Procesni priključak spoj navojem R 2 DN50
Primjena
Primjena za industrijsku uporabu
Mediji komprimiran zrak
Srednja temperatura [°C] -10...60
Min. tlak pucanja [bar] 64
Min. tlak pucanja [MPa] 6,4
Snaga tlaka [bar] 16
Snaga tlaka [MPa] 1,6
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] 9,5
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA] < 80
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 1
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1
Ulazi
Ulazi resetiranje brojača
Izlazi
Izlazni signal signal prekapčanja; analogni signal; impulsni signal; IO-Link; (konfigurabilno)
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 150; (po izlazu)
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20; (skalabilno)
Maks. opterećenje [Ω] 500
Izlaz impulsa brojač potrošene količine
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
40...11670 l/min 0,3...84 m/s 2,5...700 m³/h
Područje prikaza
0...14000 l/min 0...100,8 m/s 0...840 m³/h
Rezolucija
10 l/min 0,1 m/s 0,5 m³/h
Zadana točka SP
100...11660 l/min 0,7...84 m/s 5,9...699,7 m³/h
Točka resetiranja rP
40...11600 l/min 0,3...83,6 m/s 2,5...696,3 m³/h
Analogna početna točka ASP
0...9330 l/min 0...67,2 m/s 0...560 m³/h
Analogna završna točka AEP
2330...11670 l/min 16,8...84 m/s 140...700 m³/h
Prekid niskog protoka LFC
30...120 l/min 0,2...0,8 m/s 2...7 m³/h
Duljina koraka
1 l/min 0,1 m/s 0,1 m³/h
Nadzor tlaka
Mjerno područje [bar] -1...16
Područje prikaza [bar] -1...20
Rezolucija [bar] 0,05
Zadana točka SP [bar] -0,92...16
Točka resetiranja rP [bar] -1...15,92
Analogna startna točka [bar] -1...12,8
Analogna završna točka [bar] 2,2...16
U koracima po [bar] 0,01
Praćenje količine volumetrijskog protoka
Mjerno područje
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Područje prikaza
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Zadana točka SP
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Vrijednost impulsa
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
U koracima po
0,0001 m³ 0,005 scf
Duljina impulsa [s] 0,002...2
Praćenje temperature
Mjerno područje
-10...60 °C 14...140 °F
Područje prikaza
-24...74 °C -11,2...165,2 °F
Rezolucija
0,2 °C 0,5 °F
Zadana točka SP
-9,7...60 °C 14,6...140 °F
Točka resetiranja rP
-10...59,7 °C 14...139,4 °F
Analogna startna točka
-10...46 °C 14...114,8 °F
Analogna završna točka
4...60 °C 39,2...140 °F
U koracima po
0,1 °C 0,1 °F
Točnost / odstupanja
Temperaturni koeficijent [1/K] ± 0,07 % MW
Točnost (u mjernom području) razred 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); razred 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; kakvoća zraka prema normi ISO 8573-1:2010; pri temperaturi medija 23 °C
Preciznost ponavljanja ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)
Nadzor tlaka
Preciznost ponavljanja [% od konačne vrijednosti] ± 0,2
Odstupanje od karakteristika [% od konačne vrijednosti] < ± 0,5; (BFSL = Najbolje odgovara ravna linija)
Najveći temperaturni koeficijent raspona [% MEW / 10 K] ± 0,3
Najveći temperaturni koeficijent nulte točke [% MEW / 10 K] ± 0,1
Praćenje temperature
Preciznost [K] ± 0,5; (kod protoka medija u granicama mjernog područja protoka)
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] 0,1; (dAP = 0)
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] 0...5
Nadzor tlaka
Vrijeme reagiranja [s] 0,05
Praćenje temperature
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; izlaz struje / impulsa; prikaz se može okretati i isključiti; Prikazna jedinica; brojač
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profili Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 8
Binarna obrada podataka 2
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 7,2
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 870
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...60
Temperatura skladištenja [°C] -20...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90
Zaštita IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 60947-5-9
Odobrenje CPA
broj modela 001TG
razred preciznosti -
maksimalna dopuštena pogreška ± 2,5 % FS
Q (min) 0,05 m³/h
Q (t) -
Q (max) 700 m³/h
Otpornost na vibracije
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 183
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL I012
Broj datoteke UL E174189
Direktiva o tlačnoj opremi Dobra inženirska praksa; može se upotrijebiti za stabilne plinove, grupa fluida 2
Mehanički podaci
Težina [g] 2650,5
Materijali PBT+PC-GF30; PPS GF40; nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4305 / 303); čelik (1.5523) pocinčano; mjed (2.0401); FKM
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4305 / 303); FKM; Keramika pasivirano staklom; PPS GF40; Al2O3 (keramika); akrilat
Procesni priključak spoj navojem R 2 DN50
Prikazi / radni elementi
Prikaz
prikaz u boji 1,44", 128 x 128 pikseli
2 x LED, Žuto
Opaske
Opaske
MW = mjerna vrijednost
MEW = Završna vrijednost mjernog raspona
Područja mjerenja, prikaza i regulacije odnose se na struju standardnog volumena prema DIN ISO 2533.
Informacije o instaliranju i radu pročitajte u uputama za rad.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A