senzor udaljenosti radara
R1D100
R1DAAF6KG/US/IO-Link
senzor udaljenosti radara
R1D100
R1DAAF6KG/US/IO-Link
- Dugi dometi i široki raspon temperature
- Pouzdana mjerenja čak i pri oborinama, magli, prašini i prljavštini
- Istodobno otkrivanje udaljenosti i brzine
- Načini rada mogu se postaviti u skladu s određenom primjenom
- Intuitivno postavljanje i vizualizacija izmjerenih podataka pomoću softvera ifm Vision Assistant
Područje primjene uređaja ovisi o korištenoj osnovnoj frekvenciji i o zemlji u kojoj se upotrebljava. Pregled ćete pronaći u uputama za rad i ovdje
Značajke proizvoda
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 80 x 80 x 45 |
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Primjena
Radijsko odobrenje za | EU/RED | |
---|---|---|
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; (prema SELV/PELV ; energetski ograničeni krugovi prema IEC/UL 61010-1 3. izd. kl. 9.4) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 300; (srednja vrijednost: 150 mA) |
Potrošnja energije [W] | 21; (maksimalno) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 1000 |
Frekvencija rada [GHz] |
|
|
---|---|---|
Prosječna spektralna gustoća EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Prosječna snaga odašiljača EIRP [dBm] |
|
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 3 |
---|
Ulazi
Ulazi |
|
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Izlazni signal |
|
||||
Zaštita od kratkog spoja | da | ||||
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno | ||||
Zaštita od preopterećenja | da |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20, invertno; (skalabilno) |
---|---|
Maks. opterećenje [Ω] | 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC) |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10, invertno; (skalabilno) |
Min. opterećenje [Ω] | 2000 |
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Domet nadzora
Doseg [m] | 0,1...50; (odnosi se na kutni reflektor od 10 cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cilindrični kut otvaranja [°] |
|
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] | 0,1...50; (pogledajte dijagram:) |
---|---|
Frekvencija mjerenja [Hz] | 20...100 |
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] | 5; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Analogni izlaz temperaturnog koeficijenta [% mernog područja/10K] | ± 0,1 |
Ponovljivi analogni izlaz [% raspona] |
|
|
---|---|---|
Linearna pogreška analognog izlaza [% raspona] |
|
|
Precizan analogni izlaz [% raspona] |
|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | samo putem IO-Linka |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
Profili |
|
||||||||||||||||
Način SIO | da | ||||||||||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača; broj događaja koji služe kao okidači; unutarnja temperatura; Postavka interesnog područja | ||||||||||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 | |
Zaštita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (s postavljenim konektorima ili zaštitnim kapicama) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udar |
|
||||||||||||
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||||
Električna zaštita |
|
||||||||||||
MTTF [godina] | 53 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 413,6 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 80 x 80 x 45 |
Materijali | kućište: PA; radome: PEI; Brtva: HNBR |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
Domet nadzora
|
|
---|
Drugi podaci
Način rada | standardni | Veliki raspon, velika brzina | Visoka frekvencija prekapčanja |
najveća udaljenost | 0,1...20 m | 0,25...50 m | 0,1...20 m |
razlučivost udaljenosti | 100 mm | 370 mm | 100 mm |
točnost udaljenosti | ± 5 mm | ± 15 mm | ± 5 mm |
najveća brzina | ± 6 m/s | ± 15 m/s | ± 20 m/s |
razlučivost brzine | ± 0,15 m/s | ± 0,38 m/s | |
točnost brzine | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s | ± 0,25 m/s |
Frekvencija prekapčanja | 20 Hz | 20 Hz | 100 Hz |
Rastojanje | odnosi se na kutni reflektor od 10 cm |
Rezolucija | za prepoznavanje dva objekta iste veličine |
Preciznost | za snažnu metu u obliku vrha |