• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Rješenja za IIoT
  3. moneo
  4. Lokalni moneo
  5. QMS001

Licencija za operativni sustav softverskih proizvoda

QMS001

moneo OS License

Licencija za operativni sustav softverskih proizvoda

QMS001

moneo OS License

  • Platforma IIoT i alat za upravljanje za sve aplikacije moneo
  • Pametnom integracijom uređaja omogućuje se digitalna slika sustava
  • Alat za izračunavanje modela protoka podataka
  • Funkcija automatskog alarma
Primjena
Aplikacija
za rad svih modula i aplikacija moneo
Upravljanje uređajem
Jednostavno otkrivanje uređaja putem mrežnog pretraživanja ili adresiranja IP-a
upravljanje IODD-ovima neovisno o proizvođaču
Upravljanje podatcima
stvaranje informacija putem grafičkog modeliranja i izračuna vrijednosti postupka
modeliranje putem matematičkih i logičkih operatora
jednostavno integriranje izračunatih vrijednosti u sustave moneo
Upravljanje korisnicima
dodjeljivanje korisničkih uloga i prava
stvaranje grupa korisnika
Upravljanje licencijama
dodavanje i upravljanje licencijama moneo
moguće je stalno produživanje licencije
Softver / programiranje
Jezik njemački; engleski; francuski; talijanski; španjolski; portugalski; kineski; japanski; korejski; ruski
Nosač podataka preuzimanje
Vrsta licence jedna licencija
Kategorija licencije cjelovita inačica
Sustavni uvjeti
Min. ciklus CPU-a 2,3 GHz
Min. broj jezgri CPU-a 4
Min. RAM 8 GB
Min. grafička razlučivost 1920 x 1080
Traženo sučelje uređaja USB; LAN Adapter - RJ45
Mrežna kartica Ethernet 1 Gbit
Mrežni protokol Ethernet TCP/IP
Operativni sustav Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (samo inačice u sklopu razdoblja podrške poduzeća Microsoft)
Mrežni preglednik Google Chrome; Mozilla Firefox; (podržane inačice: vidi napomene za aktualno izdanje)
Dodatni softver
moneo software download
Application
Min. memorija tvrdog diska 1 GB
Log files
Min. memorija tvrdog diska 5 GB
Non process data
Min. memorija tvrdog diska 5 GB
Process data
Min. memorija tvrdog diska 64 GB
Mehanički podaci
Težina [g] 0,001