Izravno ugradivi tlačni predajnici
PL5400
PL-400-SEG14-A-ZVG/US/ /W
Izravno ugradivi tlačni predajnici
PL5400
PL-400-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- Pouzdano otkrivanje sustavnog tlaka u industrijskim i mobilnim primjenama
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Izvrsna ponovljivost i niski stupanj linearne pogreške
- Kompaktno i čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za skučene prostore
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
|||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj |
Primjena
Mjerni element | mjerna ćelija tankog filma s tehnikom brtve dijafragme | |||
---|---|---|---|---|
Primjena | ravno postavljanje za upotrebu u industriji; za industrijsku uporabu | |||
Mediji | Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji | |||
Srednja temperatura [°C] | -20...90 | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Napomena o snazi tlaka |
|
|||
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 | |||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,1 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,05; (s promjenama temperature < 10 K) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,5; (uklj. otklon pri prezategnutosti, nultu točku i pogrešku raspona, nelinearnost, histerezu) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,2 |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (za 6 mjeseci) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < 0,2 (-25...90 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < 0,15 (-25...90 °C) |
Vremena reakcije
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 2 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...100 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 787 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 64,6 |
---|---|
Materijali | 1,4542 (17-4 PH / 630); nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI |
Materijali u kontaktu s medijima | 1,4542 (17-4 PH / 630); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); FKM |
Min. tlačni ciklusi | 60 milijuna; (pri nazivnom tlaku od1,2 puta) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 25...35; (preporučeni zatezni zakretni moment; ovisno o podmazivanju, brtvilu i stopi tlaka) |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj |
Brtvljenje procesnog spoja | FKM |
Tekućina za nadopunu pri prijenosu tlaka | NEOBEE (sigurno za upotrebu s hranom, u skladu s FDA-om) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|