• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori tlaka / Senzori za vacuum
  4. Ravno postavljanje za upotrebu u industriji
  5. PL1523

Izravno ugradivi tlačni predajnici

PL1523

PL-060-REA12-A-DKG/US/ /

Izravno ugradivi tlačni predajnici

PL1523

PL-060-REA12-A-DKG/US/ /

  • Pouzdano otkrivanje sustavnog tlaka u industrijskim i mobilnim primjenama
  • Visoka otpornost na udarce i vibracije
  • Izvrsna ponovljivost i niski stupanj linearne pogreške
  • Kompaktno i čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za skučene prostore
  • Integrirano mjerenje temperature pomoću IO-Linka
  • Precizni analogni izlaz i korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
0...60 bar 0...870 psi 0...6 MPa
Procesni priključak spoj navojem G 1/2 vanjski navoj
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Mjerni element keramičko-kapacitivna ćelija za tlačno mjerenje
Praćenje temperature da
Primjena ravno postavljanje za upotrebu u industriji; za industrijsku uporabu
Mediji Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; Tekućine; druge medije na zahtjev
Srednja temperatura [°C] -25...110; (ravna ugradnja bez curenja s pomoću brtve metal na metal. Za dozvoljene temperature ostalih verzija brtvljenja pogledajte brtvene materijale pod „Pribor”)
Min. tlak pucanja
340 bar 4930 psi 34 MPa
Snaga tlaka
240 bar 3480 psi 24 MPa
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
Vrsta tlaka relativni tlak
Bez međuprostora da
Električni podaci
Radni napon [V] 9,6...30 DC
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Ugrađena nadzorna jedinica da
2-žični
Potrošnja struje [mA] 3,5...21,5
Vrijeme odgode uključenja [s] < 1
3-žični
Potrošnja struje [mA] < 30
Vrijeme odgode uključenja [s] < 0,5
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal analogni signal; IO-Link (configurable)
Broj digitalnih izlaza 1; (IO-Link)
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20; (skalabilno; 1:5)
Maks. opterećenje [Ω] (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V)
Osigurano protiv kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
0...60 bar 0...870 psi 0...6 MPa
Analogna startna točka
0...48 bar 0...696 psi 0...4,8 MPa
Analogna završna točka
12...60 bar 174...870 psi 1,2...6 MPa
U koracima po
0,01 bar 1 psi 0,001 MPa
Tvorničke postavke
ASP = 0,0 bar AEP = 60,0 bar
ASP = 0,0 MPa AEP = 6 MPa
ASP = 0,0 psi AEP = 870 psi
Praćenje temperature
Mjerno područje
-25...110 °C -13...230 °F
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] < ± 0,8; (linearnost uklj. histerezu i ponovljivost, postavljanje granične vrijednosti prema normi DIN EN IEC 62828-1)
Linearno odstupanje [% od mernog područja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odstupanje histereze [% od mernog područja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] < ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini)
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Praćenje temperature
Preciznost [K] ± 2,5 K + (0,045 x (temperatura okoline – srednja temperatura))
Vremena reakcije
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] 0...99,99
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] 0...99,99
2-žični
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] 12
3-žični
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] 3
Praćenje temperature
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 Voda; > 0,9 m/s)
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Način SIO ne
Potrebni tip glavnog konektora A; (kad zatik 2 nije priključen: B)
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3,5
Tlak razlučivosti IO-Linka [bar] 0,01
Temperatura razlučivosti IO-Linka [K] 0,2
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
tlak 16
temperatura 16
stanje uređaja 4
Funkcije IO-Linka (acikličke) posebna oznaka aplikacije; unutarnja temperatura
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1433
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 67; IP 68; IP 69
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61326-1
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 427
Odobrenje UL-a
Enclosure type Type 1
Broj odobrenja UL J057
Broj datoteke UL E174189
Mehanički podaci
Težina [g] 86,4
Materijali nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; PTFE; FKM
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); Al2O3 (keramika); površinske značajke : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM za brtvljenje brtvom DIN EN ISO 1179-2, pogledajte upute za rad)
Min. tlačni ciklusi 100 milijuna
Zakretni moment pritezanja [Nm] 25
Procesni priključak spoj navojem G 1/2 vanjski navoj
Prikazi / radni elementi
Prikaz
radni status 2 LED, Zeleno
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Brtva: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Dodatna oprema (opcionalno)
Brtva: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Brtva: G1/2, EPDM DIN EN ISO1179-2 (-25...110°C), E30451
Brtva: G1/2, FFKM DIN EN ISO1179-2 (-5...110°C), E30513
O-prsten: 16,4 x 1, FKM (-15...110°C), E30510
O-prsten: 16,4 x 1, EPDM (-25...110°C), E30511
O-prsten: 16,4 x 1, FFKM (-5...110°C), E30512
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno