- Proizvodi
- Senzori
- Senzori tlaka / Senzori za vacuum
- Ravno postavljanje za upotrebu u industriji
- PL1514
Izravno ugradivi tlačni predajnici
PL1514
PL-016-REA12-A-DKG/US/ /
Izravno ugradivi tlačni predajnici
PL1514
PL-016-REA12-A-DKG/US/ /
- Pouzdano otkrivanje sustavnog tlaka u industrijskim i mobilnim primjenama
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Izvrsna ponovljivost i niski stupanj linearne pogreške
- Kompaktno i čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za skučene prostore
- Integrirano mjerenje temperature pomoću IO-Linka
- Precizni analogni izlaz i korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
|||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 vanjski navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Mjerni element | keramičko-kapacitivna ćelija za tlačno mjerenje | |||
Praćenje temperature | da | |||
Primjena | ravno postavljanje za upotrebu u industriji; za industrijsku uporabu | |||
Mediji | Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; Tekućine; druge medije na zahtjev | |||
Srednja temperatura [°C] | -25...110; (ravna ugradnja bez curenja s pomoću brtve metal na metal. Za dozvoljene temperature ostalih verzija brtvljenja pogledajte brtvene materijale pod „Pribor”) | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 | |||
Vrsta tlaka | relativni tlak; vakuum | |||
Bez međuprostora | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Potrošnja struje [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 1 |
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
---|---|
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 0,5 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal; IO-Link (configurable) |
Broj digitalnih izlaza | 1; (IO-Link) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno; 1:5) |
Maks. opterećenje [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analogna startna točka |
|
|||||||||
Analogna završna točka |
|
|||||||||
U koracima po |
|
|||||||||
Tvorničke postavke |
|
Mjerno područje |
|
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,5; (linearnost uklj. histerezu i ponovljivost, postavljanje granične vrijednosti prema normi DIN EN IEC 62828-1) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Preciznost [K] | ± 2,5 K + (0,045 x (temperatura okoline – srednja temperatura)) |
---|
Vremena reakcije
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] | 0...99,99 |
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 12 |
---|
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 3 |
---|
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 Voda; > 0,9 m/s) |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
Način SIO | ne | ||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A; (kad zatik 2 nije priključen: B) | ||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,5 | ||||||||
Tlak razlučivosti IO-Linka [bar] | 0,002 | ||||||||
Temperatura razlučivosti IO-Linka [K] | 0,2 | ||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; unutarnja temperatura | ||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||
MTTF [godina] | 427 | ||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 76 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; PTFE; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); Al2O3 (keramika); površinske značajke : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM za brtvljenje brtvom DIN EN ISO 1179-2, pogledajte upute za rad) |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 25 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 vanjski navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|