- Proizvodi
- Sigurnosna tehnologija
- Sigurnosne rasvjetne rešetke
- Sigurnosne rasvjetne rešetke s funkcijom prigušenja
- OY513S
sigurnosne rasvjetne rešetke
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
sigurnosne rasvjetne rešetke
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
- jednostavno priključivanje senzora za prigušivanje izravno na sigurnosnu rasvjetnu rešetku
- krakovi za prigušivanje s unaprijed postavljenim senzorima za brzo spajanje
- paralelna ili poprečna inačica za prigušivanje, za otkrivanje raznih veličina predmeta
- integrirana žaruljica stanja
- konfiguracija prilagođena korisniku putem hardverskog ožičenja
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 10 |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 950 |
Potrošnja struje [mA] | 84 |
---|
Potrošnja struje [mA] | 42 |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Broj izlaza OSSD | 2 |
Maks. strujno opterećenje po izlazu OSSD [mA] | 300; (24 V) |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Domet nadzora
Visina zaštićenog područja [mm] | 910 |
---|---|
Broj zraka | 4 |
Širina zaštitnog područja (intenzitet niskog osvjetljenja) [m] | 0...4 |
Širina zaštitnog područja (intenzitet visokog osvjetljenja) [m] | 3...12 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | 5,5 |
---|
Radni uvjeti
Primjena | Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima |
---|---|
Temperatura okoline [°C] | -30...55 |
Temperatura skladištenja [°C] | -30...70 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95; (nekondenzirajuće) |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
Sigurnosna klasifikacija
Vrsta ESPE (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Usklađeno sa zahtjevima |
|
|||
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 6905 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 1085 x 50 x 50 |
Materijali | kućište: Aluminij; zaštitni pokrov leće: Računalo |
Duljina L [mm] | 1085 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - predajnik
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - prijamnik
Priključak | Poveznik: 1 x M12; Maks. duljina kabela: 100 m; za poprečni presjek žice od 1 mm² |
---|