• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Optoelektronski senzori
  4. Mjerenje svjetlosnih rešetki
  5. OY5113

svjetlosna rešetka za mjerenje

OY5113

OYA2090-210-0-10-C-3-IO

svjetlosna rešetka za mjerenje

OY5113

OYA2090-210-0-10-C-3-IO

  • Jednostavno dimenzioniranje predmeta u intralogistici bez složenog programiranja
  • Visoka razlučivost za precizno otkrivanje predmeta
  • Jednostavnost integriranja zbog standardiziranog sučelja sustava IO-Link
  • Selektivna procjena zraka za utvrđivanje dimenzija ili udaljenosti između predmeta
  • ce
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Zaštita IP 65; IP 67
Električni podaci
Radni napon [V] 19,2...28,8 DC
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Maks. odgoda uključenja [ms] 300
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm] 880
Prijamnik
Potrošnja struje [mA] 100
Predajnik
Potrošnja struje [mA] 15
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 11
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Broj zraka 210
Visina osjetnog polja [mm] 2090
Širina osjetnog polja (intenzitet niskog osvjetljenja) [m] 0...2
Širina osjetnog polja (intenzitet visokog osvjetljenja) [m] 1...10
Udaljenost između zraka [mm] 10
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra histereza/prozor; druga sklopna točka; Odgoda uključenja i isključenja; radnje pokretanja; Funkcija učenja; osvijetljeni/zamračeni način
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 10
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
obradna vrijednost 80
stanje uređaja 4
informacije o binarnom prekapčanju 2
Funkcije IO-Linka (acikličke) posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1403
Uputa
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...55
Temperatura skladištenja [°C] -25...70
Zaštita IP 65; IP 67
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] 10
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 3 V
EN 55011 razred A
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz amplituda od 1 mm, razdoblje oscilacije 5 min., 30 min. po osi pri rezonanci od 55 Hz
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea 30 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
MTTF [godina] 46
Mehanički podaci
Težina [g] 6,5
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 2163 x 30 x 28
Materijali kućište: Aluminij; zaštitni pokrov leće: PC
Duljina L [mm] 2163
Prikazi / radni elementi
Prikaz
predajnik 2 LED
prijamnik 3 LED
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Montažni nosač: 3
Utorne matice: 3
Matice
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - predajnik
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
Električni priključak - prijamnik
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A