svjetlosna rešetka za mjerenje
OY5103
OYA0590-60-0-10-C-3-IO
svjetlosna rešetka za mjerenje
OY5103
OYA0590-60-0-10-C-3-IO
- Jednostavno dimenzioniranje predmeta u intralogistici bez složenog programiranja
- Visoka razlučivost za precizno otkrivanje predmeta
- Jednostavnost integriranja zbog standardiziranog sučelja sustava IO-Link
- Selektivna procjena zraka za utvrđivanje dimenzija ili udaljenosti između predmeta
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 300 |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Potrošnja struje [mA] | 85 |
---|
Potrošnja struje [mA] | 15 |
---|
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 16 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Broj zraka | 60 |
---|---|
Visina osjetnog polja [mm] | 590 |
Širina osjetnog polja (intenzitet niskog osvjetljenja) [m] | 0...2 |
Širina osjetnog polja (intenzitet visokog osvjetljenja) [m] | 1...10 |
Udaljenost između zraka [mm] | 10 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; druga sklopna točka; Odgoda uključenja i isključenja; radnje pokretanja; Funkcija učenja; osvijetljeni/zamračeni način |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
Način SIO | da | ||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 10 | ||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača | ||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] | 10 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 135 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 2 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 663 x 30 x 28 |
Materijali | kućište: Aluminij; zaštitni pokrov leće: PC |
Duljina L [mm] | 663 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - predajnik
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - prijamnik
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|