• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. IO-Link
  3. Senzori položaja sa IO-Linkom
  4. IO-Link – Uređaj za profiliranje PMD za provjeru profila objekta
  5. OPD100

profilni senzor

OPD100

OPDLFPKG

profilni senzor

OPD100

OPDLFPKG

  • Uređaj za profiliranje PMD za provjeru profila objekta
  • Linijskim nadzorom kvalitete jamči se ispravno sastavljanje dijelova
  • Brzo postavljanje bez softvera
  • Mjerenje neovisno o udaljenosti, za visoku toleranciju na pozicioniranje objekta
  • Otpornost na strano svjetlo – bez potrebe za zaštitom ili vanjskim osvjetljenjem
  • Dodatna vizualizacija profila putem softvera
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla crvena lampica
Klasa laserske zaštite 1
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA] < 200; (10 V)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 2
Vrsta svjetla crvena lampica
Valna duljina [nm] 650
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 1; Broj digitalnih izlaza: 2
Ulazi
Okidač vanjski
Broj digitalnih ulaza 1
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija 2 x normalno otvoreno / normalno zatvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 100
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerna udaljenost (smjer po osi Z) [mm] 150...300
Širina mjernog raspona (smjer po osi X) pri najmanjoj mjernoj udaljenosti [mm] 45; (rastojanje = 150mm)
Širina mjernog raspona (smjer po osi X) pri najvećoj mjernoj udaljenosti [mm] 90; (rastojanje = 300mm)
Frekvencija mjerenja [Hz] 5
Točnost / odstupanja
Razlučivost mjerne vrijednosti
smjer po osi Z 200 µm
smjer po osi X 250 µm
Preciznost
smjer po osi Z ± 500 µm
smjer po osi X ± 500 µm
pozadina bijela (povlačenje od 90 %)
Softver / programiranje
Broj profila koji se mogu pohraniti 1
Broj područja interesa 1
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 2,3
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
obradna vrijednost 16
stanje uređaja 4
informacije o binarnom prekapčanju 1
Funkcije IO-Linka (acikličke) radni sati mjerača; broj događaja koji služe kao okidači; Postavka interesnog područja
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1260
Uputa
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...55
Temperatura skladištenja [°C] -40...60
Zaštita IP 65
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] 20
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
Klasa laserske zaštite 1
Napomena o laserskoj zaštiti
Oprez: Laserska svjetlost
laserski razred: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Usklađeno s 21 CFR 1040 osim otklona prema Laserskoj napomeni br. 50, datum lipanj 2007.
MTTF [godina] 155
Odobrenje UL-a
Ta -10...55 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Class 2
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 535,8
Dimenzije [mm] 88 x 65 x 28,5
Materijali kućište: Tlačno lijevani cink; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; zaštitni pokrov leće: PMMA
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Prikaz rada 1 x LED, Zeleno
prikaz u boji
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
dijagrami i grafikoni
1 smjer po osi X
2 smjer po osi Z
3 Otvor za laserski zrak
4 prijamnik
Drugi podaci
linija osvjetljenja
mjerna udaljenost (smjer po osi Z) linija osvjetljenja
150 mm 50 x 1 mm
300 mm 100 x 1 mm
Vrednosti se primjenjuju od
Vanjsko/strano svjetlo na predmetu < 20 klx
stalni uvjetni okruženja 23 °C / 960 hPa
minimalno vrijeme uključenja u minutama 10