• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Optoelektronski senzori
  4. Svi fotoelektrični senzori
  5. OMH554

Optoelektronski senzor razmaka

OMH554

OMHLFCKG/IO-Link/US

Optoelektronski senzor razmaka

OMH554

OMHLFCKG/IO-Link/US

  • Mjerenje optičke udaljenosti u mikrometarskom rasponu
  • Dva izlaza za prekapčanje
  • Prikladan za visokofrekventne primjene
  • Tri načina rada i postojan, čvrst dizajn omogućuju širok raspon primjena
  • Prikaz vrijednosti udaljenosti putem IO-Linka
  • Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla crvena lampica
Klasa laserske zaštite 1
Kućište Kvadratno
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA] < 60
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] < 0,3
Vrsta svjetla crvena lampica
Valna duljina [nm] 630
Uobičajeni radni vijek [h] 50000
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 1; Broj digitalnih izlaza: 2
Ulazi
Ulazi Uključen/isključen laser
Broj digitalnih ulaza 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 150
Napomene o frekvenciji prekapčanja [Hz]
standardni
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Prilagodljivo područje da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] 1
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na pri maksimalnom rastojanju
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] 0,05...0,5; (6...90% povlačenje)
Točnost / odstupanja
Kompenzacija temperature da
Uputa Navedene se vrijednosti dostižu nakon razdoblja zagrijavanja od 20 minuta.
Mjerno područje (50... 300 mm)
Ponovljivost [mm] 0,3
Rezolucija [mm] 0,3
Mjerno područje (300..500 mm)
Ponovljivost [mm] 1
Rezolucija [mm] 0,5
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra histereza / prozor / dvije točke; Odgoda uključenja i isključenja; radnje pokretanja; Funkcija učenja; filter; osvijetljeni/zamračeni način; isključivanje lasera; Način rada
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3,2
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
obradna vrijednost 16
stanje uređaja 4
informacije o binarnom prekapčanju 2
Funkcije IO-Linka (acikličke) posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1570
Uputa
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...60
Temperatura skladištenja [°C] -10...65
Zaštita IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / plastika
8 kV AD / metalno
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 55011 Razred B
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz amplituda od 1 mm, razdoblje oscilacije 5 min., 30 min. po osi pri rezonanci od 55 Hz
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea 30 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Klasa laserske zaštite 1
Napomena o laserskoj zaštiti
Oprez: Laserska svjetlost
laserski razred: 1
EN/IEC 60825-1 2007
EN/IEC 60825-1 2014
Usklađeno s 21 CFR 1040 osim otklona prema Laserskoj napomeni br. 50, datum lipanj 2007.
MTTF [godina] 572
Odobrenje UL-a
Napajanje napona Class 2
Mehanički podaci
Težina [g] 127,5
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 51 x 51 x 17
Materijali kućište: Tlačno lijevani cink; zaštitni pokrov leće: plastika
Zakretni moment pritezanja [Nm] 5
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 2 LED, Žuto
napon napajanja 1 LED, Zeleno
Način rada 5 LED, Bijelo
Funkcija učenja da
Opaske
Opaske
Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A