Optoelektronski senzor razmaka
OGD550
OGDLFCKG/IO-LINK/US
Optoelektronski senzor razmaka
OGD550
OGDLFCKG/IO-LINK/US
- Malen, kompaktan, uz standardan navoj M18 i tehnologiju mjerenja svjetlosnog impulsa (ToF) PMD-a
- mjerenje na najbliži milimetar i nadzor udaljenosti u postupku u tijeku
- Raspon neovisan o boji
- Istodobno pružanje vrijednosti udaljenosti i reflektivnosti, za povećanu pouzdanost procesa
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 |
Kućište | Kvadratno s navojem M18 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 45; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 650 |
Ulazi
Ulazi | Uključen/isključen laser |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno / normalno zatvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 20 |
---|
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 40 |
---|
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 60 |
---|
Domet nadzora
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 5 |
---|---|
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Suzbijanje pozadine [m] | < 20 |
Raspon mjera/postavki
Postavljanje raspona reflektivnosti objekta [%] | 6...900; (reflektivnost; 6 % crni papir; 100 % bijeli papir) |
---|
Mjerno područje [m] | 0,05...2 |
---|---|
Frekvencija mjerenja [Hz] | 60 |
Mjerno područje [m] | 0,05...2 |
---|---|
Frekvencija mjerenja [Hz] | 120 |
Mjerno područje [m] | 0,05...1 |
---|---|
Frekvencija mjerenja [Hz] | 180 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Udaljenost/reflektivnost; histereza/prozor; Sensitivität; strujni/naponski izlaz; Modulacija sekvence za izbjegavanje međusobne interferencije sličnih senzora |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1.3 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
Način SIO | da | ||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 5 | ||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja | ||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Temperatura skladištenja [°C] | -30...80 | ||
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 | ||||||||||
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 319 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 133,13 |
---|---|
Kućište | Kvadratno s navojem M18 |
Dimenzije [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; zaštitni pokrov leće: PMMA |
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|
Grafički prikaz histereze za mjerenje udaljenosti / način rada: FINE
|
|
---|
Grafički prikaz histereze za mjerenje udaljenosti / način rada: STD
|
|
---|
Grafički prikaz histereze za mjerenje udaljenosti / način rada: FAST
|
|
---|
|
|
---|
krivulja histereze za reflektivnost objekta
|
|
---|
Drugi podaci
Parametar | Područje regulacije | Tvorničke postavke |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
Vrednosti se primjenjuju od | |
Vanjsko/strano svjetlo na predmetu | < 10 klx |
stalni uvjetni okruženja | 23 °C / 960 hPa |
minimalno vrijeme uključenja u minutama | 15 |