• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. Kamere
  4. Trodimenzionalne kamere za mobilne primjene
  5. O3M251

Senzor 3D za mobilne primjene

O3M251

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/70

Senzor 3D za mobilne primjene

O3M251

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/70

  • Pouzdano otkrivanje prizora i objekata načinom 3D
  • Prikladno za uporabu u mobilnim strojevima
  • Pouzdano mjerenje udaljenosti zbog mjerenja vremena leta
  • S integriranom kamerom 2D i funkcijom prekrivanja
  • Prikaz upozorenja i prepreka u pregledu uživo
  • ce
  • ukca
  • e1r
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Rezolucija slike [px] 640 x 480
Razlučivost slike 3D [px] 64 x 16
Kut otvaranja [°] 90 x 67
Kut otvaranja 3D [°] 70 x 23
Učestalost ponavljanja slike [Hz] 25
Učestalost ponavljanja slike 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Primjena
Primjena izlaz slikovnih podataka 3D; izlaz slikovnih podataka 2D
Električni podaci
Radni napon [V] 9...32 DC
Potrošnja struje [mA] < 600
Potrošnja energije [W] 4,6
Zaštitna klasa III
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Senzor slika PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
Izlazi
Video izlaz PAL (720x576)
Domet nadzora
Rezolucija slike [px] 640 x 480
Razlučivost slike 3D [px] 64 x 16
Kut otvaranja [°] 90 x 67
Kut otvaranja 3D [°] 70 x 23
Učestalost ponavljanja slike [Hz] 25
Učestalost ponavljanja slike 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra Putem PC-a sa softverom Vision Assistant ifm
Sučelja
Komunikacijsko sučelje CAN; Ethernet
Broj sučelja CAN 1
Broj sučelja Ethernet 1
Broj video sučelja (CVBS) 1
Napomena o sučeljima
Izlaz unaprijed obrađenih podataka putem sučelja CAN
CAN
Stopa prijenosa 250 (125...1000) kBaud
Protokol CANopen; UDS
Tvorničke postavke
Sučelje J1939: default
adresa uređaja (ECU): 239
Sučelje sustava UDS: 500 (125...1000) kBaud
Način korištenja namještanje postavki; Prijenos podataka
Ethernet
Protokol UDP/IP
Tvorničke postavke
IP adresa: 192.168.1.1
subnet maska: 255.255.255.0
ciljna adresa IP-a: 255.255.255.255
ciljni priključak: 42000
Način korištenja Prijenos podataka
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Napomena o temperaturi okoline
s visokom frekvencijom ponavljanja slike od 25 Hz
Temperatura skladištenja [°C] -40...105
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90; (nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora [m] 4000
Zaštita IP 67; IP 69K; (s postavljenim konektorima ili zaštitnim kapicama)
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] 120
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-4 Industrijske sredine
DIN EN 61000-6-2 Industrijske sredine
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 30 g / 6 ms kvrga
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 10 g / 10...500 Hz Otklonjeni sinus
DIN EN 60068-2-64 10...1000 Hz buka
Električna zaštita
DIN EN 61010-2-201 električni udar / električno napajanje samo putem strujnih krugova PELV-a
MTTF [godina] 58
Mehanički podaci
Težina [g] 1155
Dimenzije [mm] 143,8 x 85 x 70,1
Materijali kućište: tlačno lijevani aluminij; disk: staklo gorilla glass
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Zaštitne kapice
Opaske
Opaske
Rasvjetna je jedinica potrebna za rad senzora.
Dopušteno korištenje samo originalnih kabela ifm za spajanje senzora i rasvjetne jedinice.
Vrijednosti radnog učinka koji su određeni za posebnu funkciju mogu se pronaći u važećoj dokumentaciji.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - CAN
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D
Električni priključak - video
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
Drugi podaci
veličina vidnog polja s ispravljanjem izobličenja leće
Mjerni raspon / udaljenost [m] Duljina [m] Širina [m]
5 7 2
10 14 4,1
15 21 6,5
30 42 12,2
mjerno područje za prepoznavanje predmeta
vrsta predmeta / veličina predmeta uvjeti primjene Mjerno područje [m]
vozilo sunčano (~120 klx) 0,25...30
oblačno (~20 klx) 0,25...40
tama 0,25...50
osoba sunčano (~120 klx) 0,25...12
oblačno (~20 klx) 0,25...16
tama 0,25...20
retroreflektor sunčano (~120 klx) 1...40
oblačno (~20 klx) 1...60
tama 1...80
inačica softvera: OD prepoznavanje predmeta
mjerno područje za ROI
uvjeti primjene Mjerno područje [m]
tipična vrednost
sunčano (~120 klx) 0,25...12
oblačno (~20 klx) 0,25...15
tama 0,25...30
inačica softvera : DI/BF Osnovne funkcije slika iz daljine
točnost mjerenja
uvjeti primjene točnost mjerenja [cm]
tipična vrednost
sunčano (~120 klx) ± 15
oblačno (~20 klx) ± 10
tama ± 5
inačica softvera : DI/BF Osnovne funkcije slika iz daljine