• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. "Vision" senzori
  4. 3D senzori
  5. O3D314

Senzor 3D

O3D314

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

Senzor 3D

O3D314

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Razlučivost slike 3D [px] 176 x 132
Kut otvaranja 3D [°] 70 x 51; (Nominalna vrijednost bez ispravljanja izobličenja leće)
Učestalost ponavljanja slike 3D [Hz] 25
Primjena
Primjena dimenzioniranje objekta; nadzor dovršenosti; Nadzor razine; nadzor udaljenosti; nadzor obujma; navigacija robotskih hvataljki; depaletiziranje
Električni podaci
Radni napon [V] 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Potrošnja struje [mA] 420; (maksimalna srednja vrijednost: < 1600 mA)
Maksimalna potrošnja struje [mA] 2400; (impulsna vršna struja)
Potrošnja energije [W] 10; (tipična vrednost)
Zaštitna klasa III
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Senzor slika PMD 3D ToF-Chip
Unutarnje osvjetljenje da; (infracrveno: 850 nm nevidljivo zračenje LED)
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 3; Broj analognih izlaza: 1
Ulazi
Okidač 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3)
Broj digitalnih ulaza 2
Ulazni krug digitalnih ulaza 24 V PNP/NPN; (konfigurabilno; IEC 61131-2 Typ 3)
Izlazi
Ukupni broj izlaza 3
Broj digitalnih izlaza 3; (konfigurabilno)
Izlazna funkcija 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 1
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 100
Broj analognih izlaza 1; (konfigurabilno)
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] 500
Analogni naponski izlaz [V] 0...10
Min. otpornost na opterećenje [Ω] 10000
Precizan analogni izlaz [%] 1
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Razlučivost analognog izlaza 12 bit
Domet nadzora
Radni razmak [mm] 300...8000
Napomena za operativnu udaljenost
veličina objekta: 200 x 200 mm
reflektivnost: 18 %
Razlučivost slike 3D [px] 176 x 132
Kut otvaranja 3D [°] 70 x 51; (Nominalna vrijednost bez ispravljanja izobličenja leće)
Učestalost ponavljanja slike 3D [Hz] 25
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] < 30
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra Putem PC-a sa softverom Vision Assistant ifm
Sučelja
Komunikacijsko sučelje Ethernet
Ethernet
Standard prijenosa 10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa 10; 100
Protokol TCP/IP; EtherNet/IP; PROFINET
Tvorničke postavke
IP adresa: 192.168.0.69
subnet maska: 255.255.255.0
gateway IP adresa: 192.168.0.201
Ethernet - EtherNet/IP
Način korištenja Prijenos podataka
Ethernet - PROFINET
Način korištenja Prijenos podataka
Ethernet - TCP/IP
Način korištenja namještanje postavki; Prijenos podataka
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...50
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 65; IP 67; IP 69K
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] 8; (sa smanjenom mjernom točnošću i ponovljivošću: < 100)
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-4 emisija smetnji / Industrijske sredine
DIN EN 61000-6-2 otpornost na buku / Industrijske sredine
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) nije ponovljivo
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) ponovljivo
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Fotobiološka sigurnost skupina izuzetaka; (DIN EN 62471)
Električna zaštita
DIN EN 61010-2-201 električno napajanje samo putem strujnih krugova PELV-a
Mehanički podaci
Težina [g] 1137,5
Dimenzije [mm] 72 x 65 x 90
Materijali kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); zaštitni pokrov leće: PMMA; Prikaz funkcija: PA
Zakretni moment pritezanja [Nm] < 0,8
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Funkcija 2 x LED, Zeleno Ethernet Pogon
Status prekapčanja 2 x LED, Žuto OUT 1 OUT 2
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Zaštitne kapice
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D
Električni priključak - Procesni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
Drugi podaci
veličina vidnog polja s ispravljanjem izobličenja leće
Mjerni raspon / udaljenost [m] Duljina [m] Širina [m]
0,50 0,40 0,55
1,00 0,80 1,10
2,00 1,60 2,20
3,00 2,40 3,30
4,00 3,20 4,40
5,00 4,00 5,50
Preciznost dimenzioniranja predmeta
Mjerni raspon / udaljenost [m] preciznost veličine predmeta (Duljina, Širina, Visina) [mm] preciznost položaja predmeta (koordinate X, Y, Z) [mm] preciznost kuta rotacije [°]
tipična vrednost tipična vrednost tipična vrednost tipična vrednost
1,0...3,0 ± 12 ± 6 ± 1.3
Radni razmak: 0,3 ... 5 m
Učestalost ponavljanja slike: 1 Hz
informacije se primjenjuju za:
pravokutni objekti
reflektivnost: 6...90 % za objekte koji nemaju sjajni premaz
minimalna veličina objekta: 100x100x100 mm
objekt u središtu slike
brzina objekta: < 0,2 m/s
nadzor dovršenosti
brzina objekta < 0,2 m/s [mm] brzina objekta > 0,2 m/s [mm]
tipična vrednost:
najmanja visina 25 45
Učestalost ponavljanja slike [Hz] 5
Radni razmak [m] 0,3...5
maks. veličina pakiranja (pravokutni raspored pakiranja) najveći broj predmeta 64
Učestalost ponavljanja slike smanjuje se upotrebom funkcije praćenja položaja
praćenje razine i udaljenosti
Mjerni raspon / udaljenost [m] mogućnost ponavljanja vrijednosti izmjerene udaljenosti na sivim predmetima (18 % reflektivnosti) [mm] ponovljivost ROI-ja piksela 50x50 na sivim predmetima [mm] Preciznost (reflektivnost 6-90%) [mm]
tipična vrednost tipična vrednost tipična vrednost
0,3...1,0 8 0,4 ± 9
1,0...3,0 12 0,5 ± 9
3,0...5,0 20 0,9 ± 13
5,0...7,0 30 1,2 ± 18
7,0...8,0 50 2,0 ± 24
izmjereno u središtu slike pri temperaturi okoline od 20 °C
Ponovljivost 1 σ
mogućnost ponavljanja može se optimizirati funkcijama filtra
Temperaturni drift -10...+50 °C 0,3 mm/K
navigacija robotskih hvataljki i depaletiziranje
navigacija robotskih hvataljki depaletiziranje
Radni razmak [m] 0,2...6 0,5...6
vrste predmeta bilo koji oblik predmeta zatvoreni pravokutni predmeti
minimalna veličina objekta [mm] 20 x 20 x 20 50 x 50 x 50 pri najmanjoj operativnoj udaljenosti
preciznost položaja predmeta [mm]
tipična vrednost: ± 10 pravokutni objekti ± 15
preciznost kuta rotacije [°]
tipična vrednost: ± 1 pravokutni objekti ± 3
brzina objekta [m/s] < 0,2
Učestalost ponavljanja slike [Hz] 2 za jedan predmet koji se treba mjeriti 1
najveći broj predmeta 20