• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. "Vision" senzori
  4. 3D senzori
  5. O3D302

Senzor 3D

O3D302

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

Senzor 3D

O3D302

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

  • Pouzdano utvrđivanje obujma za tehnologiju pohrane i prijenosa
  • Beskontaktno dimenzioniranje pravokutnih objekata poput kartonske ambalaže ili paketa
  • Pouzdano mjerenje visine, širine i duljine radi izračuna duljine i obujma remena
  • Pouzdano otkrivanje veličine, smjera i položaja objekata za automatsko planiranje prostora za pohranu
  • Izlazi za prekapčanje i sučelje Ethernet za procesne podatke
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Razlučivost slike 3D [px] 176 x 132
Kut otvaranja 3D [°] 60 x 45; (Nominalna vrijednost bez ispravljanja izobličenja leće)
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] 25
Primjena
Primjena dimenzioniranje objekta; nadzor dovršenosti; Nadzor razine; nadzor udaljenosti; nadzor obujma
Električni podaci
Radni napon [V] 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Potrošnja struje [mA] < 2400; (impulsna vršna struja; tipična vrednost: 420; maksimalna vrijednost: 1600)
Potrošnja energije [W] 10; (tipična vrednost)
Zaštitna klasa III
Senzor slika PMD 3D ToF-Chip
Unutarnje osvjetljenje da; (infracrveno: 850 nm nevidljivo zračenje LED)
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 3; Broj analognih izlaza: 1
Ulazi
Okidač 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3)
Broj digitalnih ulaza 2
Ulazni krug digitalnih ulaza 24 V PNP/NPN; (konfigurabilno; IEC 61131-2 Typ 3)
Izlazi
Ukupni broj izlaza 3
Broj digitalnih izlaza 3; (konfigurabilno)
Izlazna funkcija 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 1
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 100
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] 500
Analogni naponski izlaz [V] 0...10
Min. otpornost na opterećenje [Ω] 10000
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Radni razmak [mm] 300...8000
Napomena za operativnu udaljenost
veličina objekta: 200 x 200 mm
reflektivnost: 18 %
Razlučivost slike 3D [px] 176 x 132
Kut otvaranja 3D [°] 60 x 45; (Nominalna vrijednost bez ispravljanja izobličenja leće)
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] 25
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] < 30
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra Putem PC-a sa softverom Vision Assistant ifm
Sučelja
Komunikacijsko sučelje Ethernet
Ethernet
Broj sučelja Ethernet 1
Standard prijenosa 10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa 10; 100
Protokol TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP
Tvorničke postavke
IP adresa: 192.168.0.69
subnet maska: 255.255.255.0
gateway IP adresa: 192.168.0.201
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...50
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 65; IP 67
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] 8; (sa smanjenom mjernom točnošću i ponovljivošću: < 100)
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-4 emisija smetnji / Industrijske sredine
DIN EN 61000-6-2 otpornost na buku / Industrijske sredine
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) nije ponovljivo
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) ponovljivo
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Fotobiološka sigurnost skupina izuzetaka; (DIN EN 62471)
Električna zaštita
DIN EN 61010-2-201 električno napajanje samo putem strujnih krugova PELV-a
MTTF [godina] 43,08
Mehanički podaci
Težina [g] 772,35
Dimenzije [mm] 72 x 65 x 82,6
Materijali kućište: tlačno lijevani aluminij; zaštitni pokrov leće: Gorilla Glass; Prikaz funkcija: PA
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Funkcija 2 x LED, Zeleno Ethernet Pogon
Status prekapčanja 2 x LED, Žuto OUT 1 OUT 2
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Zaštitne kapice
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D
Električni priključak - Procesni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
Drugi podaci
veličina vidnog polja s ispravljanjem izobličenja leće
Mjerni raspon / udaljenost [m] Duljina [m] Širina [m]
0,50 0,37 0,50
1,00 0,75 1,00
2,00 1,50 2,00
3,00 2,25 3,00
4,00 3,00 4,00
5,00 3,75 5,00