- Proizvodi
- Obrada slike / identifikacija
- Optička identifikacija
- Čitač kodova koji sadrži prepoznavanje teksta i IO-Link
- O2I414
1D/2D čitači koda
O2I414
O2IRRDKG/E1/IO/EF/TB/T
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Rezolucija slike [px] | 1280 x 960 |
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 40 |
Primjena
Posebno svojstvo | filtar za polarizaciju |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 400; (18 V DC tipično) |
Maksimalna potrošnja struje [mA] | 800; (18V DC, s prekopčanim izlazima, memorijski štapić aktivno) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 617 |
Senzor slika | crno/bijeli senzor slike CMOS |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 1; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Okidač | vanjski; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); unutarnje |
---|---|
Broj digitalnih ulaza | 1 |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
Broj digitalnih izlaza | 2; (konfigurabilno) |
Izlazna funkcija | konfigurabilno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Veličina vidnog polja [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radni razmak [mm] | > 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rezolucija slike [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta leće | Leća teleobjektiva | ||||||||||||||||||||||||||||
Čitljivi kodovi | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||||||
Kvaliteta kôda na temelju |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Čitljivi fontovi | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||||||||||
Prepoznavanje teksta | da | ||||||||||||||||||||||||||||
Dostupan filtar polarizacije | da | ||||||||||||||||||||||||||||
Omnidirekcijsko čitanje | da | ||||||||||||||||||||||||||||
Maksimalni nagib prema ravnini slike [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 40 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | teach dugme; Putem PC-a sa softverom Vision Assistant ifm |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Broj sučelja Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Stopa prijenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | TCP/IP | ||||
Tvorničke postavke |
|
||||
Način korištenja | namještanje postavki |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...70 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 4000 |
Zaštita | IP 65 |
Stupanj zaprljanja | 3 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
Fotobiološka sigurnost | skupina izuzetaka; (EN 62471) | ||||
Električna zaštita |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 596,8 |
---|---|
Vrsta montaže | postavljanje pomoću vijaka; (provrt M4 x 7 mm) |
Dimenzije [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materijali | kućište: Tlačno lijevani cink omotano prahom; zaštitni pokrov leće: PMMA; prozor LED: Računalo; Tipke: POM |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 2,1 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|