Vanjsko osvjetljenje
O2D941
BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US
Vanjsko osvjetljenje
O2D941
BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US
- Snažno trajno svjetlo za ocrtavanje i potvrdu položaja
- Produljeni radni vijek radom impulsa
- Homogeno osvjetljavanje crvenim ili infracrvenim svjetlom
- Verzije s tri različite veličine osvijetljenog područja
- Dizajn kojim se štedi prostor zahvaljujući ultraplosnato kućište
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Osvijetljeno polje [mm] | 25 x 25 |
Dizajn | pozadinsko svjetlo |
Način rada | Neprekidno svjetlo ili impulsni rad |
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -10...10 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | < 80 |
Zaštitna klasa | III |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 875 |
Ulazi
Okidač | 5...24 V |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Zaštita | IP 54 |
Zaštita od pregrijavanja | da; (> 50 °C) |
Testovi / odobrenja
Fotobiološka sigurnost | skupina izuzetaka; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [godina] | 310 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 160,4 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 70,5 x 33,4 x 9,5 | |
Materijali | Aluminij | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,30 m, PUR |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |