• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Zaslon / Rad / Osvjetljenje
  3. Rasvjeta
  4. Jedinice za osvjetljenje
  5. O2D940

Vanjsko osvjetljenje

O2D940

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

Vanjsko osvjetljenje

O2D940

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

  • Snažno trajno svjetlo za ocrtavanje i potvrdu položaja
  • Produljeni radni vijek radom impulsa
  • Homogeno osvjetljavanje crvenim ili infracrvenim svjetlom
  • Verzije s tri različite veličine osvijetljenog područja
  • Dizajn kojim se štedi prostor zahvaljujući ultraplosnato kućište
  • ce
  • ukca
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla crvena lampica
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Osvijetljeno polje [mm] 25 x 25
Dizajn pozadinsko svjetlo
Način rada Neprekidno svjetlo ili impulsni rad
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] -10...10
Radni napon [V] 24 DC
Potrošnja struje [mA] < 80
Zaštitna klasa III
Vrsta svjetla crvena lampica
Valna duljina [nm] 617
Ulazi
Okidač 5...24 V
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...50
Zaštita IP 54
Zaštita od pregrijavanja da; (> 50 °C)
Testovi / odobrenja
Fotobiološka sigurnost skupina izuzetaka; (EN 62471)
MTTF [godina] 310
Mehanički podaci
Težina [g] 162,6
Dimenzije [mm] 70,5 x 33,4 x 9,5
Materijali Aluminij
Optički materijal
Staklo
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Stanje osvjetljenja 1 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
Previsoka temperatura / preopterećenje 1 x LED, Crveno
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 0,30 m, PUR
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno