• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Sigurnosna tehnologija
  3. Sigurnosni senzori šifrirani RFID-om – magnetski šifrirani senzori
  4. Senzori sustava RFID
  5. MN705S

RFID-šifriran sigurnosni senzor

MN705S

MN38010-BPKG/CB/-H

RFID-šifriran sigurnosni senzor

MN705S

MN38010-BPKG/CB/-H

  • ce
  • ukca
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija 2 x OSSD, 1 x PNP
Razmak prekapčanja [mm] 12; (s definiranim pokretačem)
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 72 x 18 x 25
Primjena
Dizajn odrednik koji se može šifrirati
Način rada trajna operacija
Radijsko odobrenje za SAD; Kanada; Australija; EU/RED; Kina; Singapur
Napomena o radijskom odobrenju
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 20,4...26,4 DC
Nazivni napon izolacije [V] 32
Radna struja [mA] 40...700
Struja bez opterećenja [mA] 30
Potrošnja struje [mA] < 50
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Maks. odgoda uključenja [ms] 1500
RFID
Frekvencija rada [MHz] 0,125
Snaga prijenosa izračene snage (ERP) [mW] 0,0002245
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija 2 x OSSD, 1 x PNP
Maks. struja propuštanja [mA] 0,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 50
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 1
Izlazni podatci sučelje vrste C, 2. razred
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Maks. kapacitivno opterećenje CL_max [nF] 200
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 12; (s definiranim pokretačem)
Osigurani razmak iskapčanja s(ar) [mm] 16
Točnost / odstupanja
Histereza [%] 20
Ponovljivi analogni izlaz [%] ≤ 10; (% Sn)
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja na sigurnosni zahtjev [ms] 160
Vrijeme odziva pri pristupanju području omogućenog kretanja [ms] 600
Radni uvjeti
Primjena Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima
Temperatura okoline [°C] -25...70
Napomena o temperaturi okoline
radni vijek ≤ 87600 h
Temperatura okoline [°C] 10...40
Napomena o temperaturi okoline
radni vijek ≤ 175200 h
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] za kratko vrijeme: 5...95 %; trajno: 5...70 %
Zračni pritisak [kPa] 80...106
Maks. visina iznad razine mora [m] 2000
Ionizirajuće zračenje nije dozvoljeno
Slani sprej ne
Zaštita IP 65; IP 67; (polaganje zaštićenih kabela)
Testovi / odobrenja
EMC
IEC 60947-5-3
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)
Sigurnosna klasifikacija
Usklađeno sa zahtjevima
ISO 13849-1: 2015 Kategorija 4, PL e
IEC 62061 SIL 3
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Vrijeme zadatka TM (dodatni pokazatelj)
20 godina
PFH [1/h] 1,5E-09
Mehanički podaci
Težina [g] 331,5
Kućište Kvadratno
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] 72 x 18 x 25
Materijali PA
Zakretni moment pritezanja [Nm] 0,8...2
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Funkcija 1 x LED, (ACT)
Ulaz 1 x LED, (IN)
Izlaz 1 x LED, (OUT)
Pogon 1 x LED, (PWR)
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
odrednik koji se može šifrirati
podložnici: 4
pokrovni čepovi: 8
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, PVC; 8 x 0,34 mm²