• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori razine
  4. Svi senzori razine
  5. LR7320

Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)

LR7320

LR0000--BN34AQPKG/US

Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)

LR7320

LR0000--BN34AQPKG/US

  • Za pouzdanu kontrolu razine u rezervoarima i spremnicima
  • Prikladno za vodu i vodene medije
  • Modularni sustav koji se sastoji od jedinice za procjenu i sonde
  • Prilagodba na različite visine spremnika pomoću skraćivanja sonde
  • Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
Za visoke temperature postupka: Temperatura na procesnom priključku jest odlučujuća. Stvarna temperatura medija može biti viša.
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Duljina sonde L [mm] 100...2000
Procesni priključak spoj navojem 3/4" NPT vanjski navoj
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena za industrijsku uporabu
Mediji Tekućine
Dielektrična konstanta medija > 5
Preporućeni mediji Voda; mediji na bazi vode
Temperatura postupka [°C] -25...80; (90 < 1 h ; vidi bilješku pod napomenama)
Snaga tlaka [bar] 16
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 25
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] < 3
Princip mjerenja vođeni mikrovalovi
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; IO-Link
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] 100...2000
Aktivno područje A [mm] L-40
Neaktivno područje I1 / I2 [mm] 30 / 10
Frekvencija mjerenja [Hz] 4
Područje regulacije
Zadana točka SP [mm] 15...L-30
Točka resetiranja rP [mm] 10... L-35
U koracima po [mm] 5
Histereza [mm] > 5
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [mm] 5
Mjerne greške [mm] ± 7
Offset greška [mm] 5
Rezolucija [mm] 1
Pomak temperature po 10 K ± 0,2 %
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 3
Binarna obrada podataka 2
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3,2
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 979
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 68; IP 69K; (7 dana / dubina vode od 1 m / 0,1 bar: IP 68)
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 : u zatvorenom metalnom spremniku
DIN EN 61000-6-4 : u plastičnim ili otvorenim metalnim spremnicima
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) s referentnom šipkom od 0,5 m
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) s referentnom šipkom od 0,5 m
MTTF [godina] 286
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL H010
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 441,7
Materijali nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; PEI
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4305 / 303); spoj sonde: nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); PTFE; FKM
Procesni priključak spoj navojem 3/4" NPT vanjski navoj
Opaske
Upute Za visoke temperature postupka: Temperatura na procesnom priključku jest odlučujuća. Stvarna temperatura medija može biti viša.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno
dijagrami i grafikoni
Mjerno odstupanje D na granicama aktivnog raspona poluge