• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Analitički senzori
  4. Mjerenje vlažnosti zraka
  5. LDH292

senzor vlage zraka

LDH292

AIR HUMIDITY SENSOR IO-LINK

senzor vlage zraka

LDH292

AIR HUMIDITY SENSOR IO-LINK

  • Jednostavno praćenje temperature i vlažnosti zraka radi zaštite električnih instalacija, upravljačkih ormarića ili proizvodnih postupaka
  • Omogućuje se značajka Uključi i pokreni zbog postavljanja putem vijaka ili vodilica i priključka M12
  • Izlaz podataka po IO-Linku
  • Jednostavna zamjena senzora zbog automatskog postavljanja parametara pri povezanosti s masterom IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cruus
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] 13
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] < 1
Princip mjerenja kapacitativno
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Izlazni signal IO-Link
Broj digitalnih izlaza 1
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [% RH] 0...100
Mjerenje temperature
Mjerno područje [°C] -40...80
Točnost / odstupanja
Preciznost [% RH] 3; (u rasponu od 20...80 % RH)
Rezolucija [% RH] 0,1
Mjerenje temperature
Preciznost [K] ± 0,3
Rezolucija [K] 0,1
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] < 30; (T90)
Mjerenje temperature
Vrijeme reagiranja [s] < 300; (T90)
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Profili Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Način SIO ne
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 4,5
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1337
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...80
Napomena o temperaturi okoline
vlažnost u primjeni: ≤ 90 % RH
nekondenzirajuće
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Napomena o temperaturi pohrane
skladišna vlažnost: ≤ 90 % RH
nekondenzirajuće
Zaštita IP 20; (samo senzor: IP 57)
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
MTTF [godina] 195
Odobrenje UL-a
Broj datoteke UL E224228
Mehanički podaci
Težina [g] 70
Vrsta montaže spojnica vodilice DIN za vodilicu DIN od 35 mm (EN 60715); postavljanje pomoću vijaka; (M5)
Dimenzije [mm] 140 x 40 x 38
Materijali plastika UL94 V-0; svjetlosiva
Položaj ugradnje vertikalno; priključak okrenut prema gore
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno