• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Kapacitivni senzori
  4. Svi kapacitivni senzori
  5. KQ1001

Senzor za neprekidno praćenje razine

KQ1001

KQ-5xxxNFPKG/IO/0,1M/US

Senzor za neprekidno praćenje razine

KQ1001

KQ-5xxxNFPKG/IO/0,1M/US

  • Kontinuirano mjerenje razine iza nemetalnih i nevodljivih površina
  • Medij ne uzrokuje pritisak zahvaljujući otkrivanju bez kontakta
  • Senzori na trima razinama u jednoj jedinici
  • Mogu se otkriti naslage i signalizirati njihovo otkrivanje radi poboljšanja kvalitete procesa
  • Povezivanje nekolicine uređaja KQ10 putem IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Dimenzije [mm] 250 x 28 x 16,7
Primjena
Primjena Kontinuirano mjerenje razine iza nemetalnih i nevodljivih površina
Mediji suhi rasuti materijal; otopine na vodenoj osnovi; Ulja
Ne može se rabiti za vrlo ljepljivi medij
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC; (IO-Link: 18...30 DC)
Potrošnja struje [mA] < 50
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Maks. odgoda uključenja [ms] 1300
Princip mjerenja kapacitativno
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 3
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Broj digitalnih izlaza 3
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Izlaz za prekapčanje maksimalnog otpora [Ω] 8
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Mjerno područje [mm] < 200
Raspon mjera/postavki
Raspon otkrivanja [mm] 228
Zadana točka SP [%] 5...95
Točka resetiranja rP [%] 4...94
U koracima po [%] 1
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od konačne vrijednosti] 2
Devijacija pomaka [% od konačne vrijednosti] 4
Rezolucija [% od konačne vrijednosti] 1
Linearno odstupanje [% od konačne vrijednosti] 1
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] 1300
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra Prigušenje; histereza/prozor; pokazivač kvara; Dijagnostička funkcija; Osjetljivost; unutarnja temperatura; ograničenje mjernog područja; prilagodljiva odgoda prekapčanja; kalibracija nulte točke; smjer ugradnje; žarulje LED mogu se deaktivirati
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Digital Measuring Sensor Profile, Common Profile
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 1
Binarna obrada podataka 3
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 9,6
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
obradna vrijednost 16
eksponent 8
stanje uređaja 4
informacije o binarnom prekapčanju 3
Funkcije IO-Linka (acikličke) smjer ugradnje; ograničenje elemenata senzora; Osjetljivost; najniži prag prepoznavanja; Radni učinak u slučaju kvara; odgoda pogreške; Prigušenje; Način rada žaruljica LED; brojač ciklusa koji se uključuje prekidačem; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja; najm./najv. obradna vrijednost; unutarnja temperatura; najm./najv. unutarnja temperatura; Dijagnostički podaci senzora razine
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 924
Uputa
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”
Radni uvjeti
Primjena DIN EN 60654-1 razred primjene B2
Temperatura okoline [°C] -20...80
Temperatura skladištenja [°C] -25...85
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-4 30 - 230 MHz 40 dBµV/m QP / 10 m rastojanje
230 - 1 GHz 47 dBµV/m QP / 10 m rastojanje
DIN EN 61000-4-2 ± 25 kV AD / ± 25 kV CD
DIN EN 61000-4-3 80 MHz - / 1 GHz 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 ± 2.5 kV / 5 kHz
± 2.5 kV / 100 kHz
DIN EN 61000-4-6 10 V
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 15 g 11 ms
Otpornost na vibracije
EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 290,43
Odobrenje UL-a
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Limited Voltage/Current
Broj odobrenja UL D006
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 377,5
Dimenzije [mm] 250 x 28 x 16,7
Materijali PBT; Računalo;
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 1 x LED, Zeleno
Status prekapčanja 3 x LED, Žuto
Funkcija 20 x LED, Zeleno
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
ljepljiva vrpca: 1 x 23 mm x 240 mm
Dodatna oprema (opcionalno)
Montažni adapter: 2, E12675
Montažni adapter: 2, E12676
Traka za učvršćivanje: 5, E10880
ljepljiva vrpca: 10, E12677
Opaske
Opaske
kada se koristi na IO-Link Class B masterima, moraju se prekidački izlazi OUT2 i OUT3 isključiti
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
Električni priključak - utikač
Kabel: 0,1 m, PUR