• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. IM5175

induktivni analogni senzor s IO-Linkom

IM5175

IMC4035A2PKG/F/IO/US

induktivni analogni senzor s IO-Linkom

IM5175

IMC4035A2PKG/F/IO/US

  • Beskontaktno mjerenje udaljenosti do 26 mm
  • Precizni linearni strujni izlaz
  • Široko područje radne temperature
  • Visoka stopa ponovljivosti
  • Zaslon LED za provjeru radnog raspona i rada
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 40 x 40 x 54
Električni podaci
Radni napon [V] 15...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 33
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 100
Analogni naponski izlaz [V] 0...10; (linearni; gradijent: 0,3125 V/mm; za prednji i ciljni pristup od blagog čelika: 105 x 105 x 1 mm)
Min. otpornost na opterećenje [Ω] 2000
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Mjerno područje [mm] 3...35
Poveznica IO sa sklopnom točkom [mm] 6,13...32,69
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,8 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,4
Histereza [% od Sr] 3...15
Napomena o histerezi
prigodno za parametrizaciju
Linearna pogreška analognog izlaza [%] ± 2; (završne vrijednosti mjernog raspona)
Ponovljivi analogni izlaz [%] ± 2; (završne vrijednosti mjernog raspona)
Temperaturni koeficijent [%/K vom MEW] ±0,15
Temperaturni drift ± 5 %; (završne vrijednosti mjernog raspona)
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] < 20
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3,2
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
obradna vrijednost 16
stanje uređaja 4
informacije o binarnom prekapčanju 2
Funkcije IO-Linka (acikličke) brojač ciklusa prekapčanja; brojač ciklusa koji se uključuje prekidačem; radni sati mjerača; unutarnja temperatura; posebna oznaka aplikacije
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1206
Uputa
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 55011 Razred B
MTTF [godina] 231
Uključen ugrađeni softver da
Odobrenje UL-a
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Limited Voltage/Current
Broj odobrenja UL A026
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 158,5
Kućište Kvadratno
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] 40 x 40 x 54
Materijali PA; nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Prikazi / radni elementi
Prikaz
cilj u mjernom rasponu 1 x LED, Žuto svijetli
cilj izvan mjernog raspona 1 x LED, Žuto bljeskanje
Pogon LED, Zeleno
Opaske
Opaske
instalacija samo sa pločama od nerđajužeg čelika 16x40x3 i 2 cilindrična šrafa ISO 4762-12.9
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A