• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Induktivni senzori
  4. Svi induktivni senzori
  5. IG6087

induktivni analogni senzor s IO-Linkom

IG6087

IGK4005A2PKG/IO/US

induktivni analogni senzor s IO-Linkom

IG6087

IGK4005A2PKG/IO/US

  • Precizni linearni izlazni signal
  • Iznimno visoka ponovljivost
  • Za beskontaktno mjerenje udaljenosti
  • Široko područje radne temperature
  • Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 60
Električni podaci
Radni napon [V] 15...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 30
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 300
Analogni naponski izlaz [V] 0...10; (linearni; gradijent: 2,222 V/mm; za prednji i ciljni pristup od blagog čelika: 18 x 18 x 1 mm)
Min. otpornost na opterećenje [Ω] 2000
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Mjerno područje [mm] 0,5...5
Poveznica IO sa sklopnom točkom [mm] 0,94...4,68
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,4
Histereza [% od Sr] 3...15
Napomena o histerezi
prigodno za parametrizaciju
Linearna pogreška analognog izlaza [%] ± 1; (završne vrijednosti mjernog raspona)
Ponovljivi analogni izlaz [%] ± 1; (završne vrijednosti mjernog raspona)
Temperaturni koeficijent [%/K vom MEW] ±0,15
Temperaturni drift ± 5 %; (završne vrijednosti mjernog raspona)
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] < 10
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3,2
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
obradna vrijednost 16
stanje uređaja 4
informacije o binarnom prekapčanju 2
Funkcije IO-Linka (acikličke) brojač ciklusa prekapčanja; brojač ciklusa koji se uključuje prekidačem; radni sati mjerača; unutarnja temperatura; posebna oznaka aplikacije
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1206
Uputa
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 55011 Razred B
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekventnih ciklusa, 1 oktava/minutu u 3 osi
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea 100 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Neprekidna otpornost na udar
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; po 4000 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Brze promjene temperature
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 ciklusa
MTTF [godina] 220
Uključen ugrađeni softver da
Odobrenje UL-a
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Limited Voltage/Current
Broj odobrenja UL A024
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 54
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 60
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT Narančasto; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed presvučeno bijelom broncom
Zakretni moment pritezanja [Nm] 25
Prikazi / radni elementi
Prikaz
cilj u mjernom rasponu 4 x LED, Žuto svijetli
cilj izvan mjernog raspona 4 x LED, Žuto bljeskanje
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A