• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Induktivni senzori
  4. Svi induktivni senzori
  5. IF6138

Induktivni senzor s IO-Linkom

IF6138

IFK4007-FRKG/IO/US-104

Induktivni senzor s IO-Linkom

IF6138

IFK4007-FRKG/IO/US-104

  • Za precizno praćenje položaja na strojevima
  • Fleksibilna uporaba zbog velikog raspona radne temperature
  • Iznimno visoka ponovljivost
  • Pouzdani prijenos udaljenosti kao linearne procesne vrijednosti pomoću IO-Linka
  • Normalno zatvoren / normalno otvoren način i prilagodljivi PNP / NPN pomoću IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 60
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 15
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 600
Napomene o frekvenciji prekapčanja [Hz]
način IO-Linka: 100
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Poveznica IO sa sklopnom točkom [mm] 1,3...6,5; (prigodno za parametrizaciju)
Poveznica IO s mjernim rasponom [mm] 0,7...7
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,4
Histereza [% od Sr] 3...15
Napomena o histerezi
prigodno za parametrizaciju
Linearna pogreška IO-Link [%] ± 2; (završne vrijednosti mjernog raspona)
Ponovljivi analogni izlaz [%] ± 1; (završne vrijednosti mjernog raspona)
Temperaturni koeficijent [%/K vom MEW] ± 0,3
Temperaturni drift ± 10 %; (završne vrijednosti mjernog raspona)
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3,2
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
obradna vrijednost 16
stanje uređaja 4
informacije o binarnom prekapčanju 2
Funkcije IO-Linka (acikličke) brojač ciklusa prekapčanja; brojač ciklusa koji se uključuje prekidačem; radni sati mjerača; unutarnja temperatura; posebna oznaka aplikacije
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1344
Uputa
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Zaštita IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 55011 Razred B
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekventnih ciklusa, 1 oktava/minutu u 3 osi
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea 100 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Neprekidna otpornost na udar
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; po 4000 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Brze promjene temperature
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciklusa
MTTF [godina] 605
Uključen ugrađeni softver da
Odobrenje UL-a
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Limited Voltage/Current
Broj odobrenja UL A034
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 27,5
Kućište Tip navoja
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 60
Oznaka navoja M12 x 1
Materijali Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT Narančasto; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed presvučeno bijelom broncom
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 4 x LED, Žuto svijetli
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A