• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Induktivni senzori
  4. Svi induktivni senzori
  5. IEC215

Induktivni senzori od cjelovitog metala

IEC215

IEB3002BANKG/AM/2M/PUR

Induktivni senzori od cjelovitog metala

IEC215

IEB3002BANKG/AM/2M/PUR

  • Za uporabu u strojnim alatima i metalurgiji
  • Otporno na ulje i rashlađivače
  • Metalni prednji dio senzora za teške uvjete rada
  • Veliki osjetilni raspon za značajno produljenje rada
  • Trajno čitljiva laserska naljepnica
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Električna izvedba NPN
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 2
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M8 x 1 / L = 37,5
Primjena
Posebno svojstvo Povećano osjetilno područje
Primjena Uporaba u strojnim alatima, rashlađivačima i mazivima
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 10
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba NPN
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 100
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 2
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 2 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...1,62
Povećano osjetilno područje da
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,7 / Aluminij: 0,6 / Bakar: 0,5
Histereza [% od Sr] 1...20
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Zaštita IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 55011 Razred B
Otpornost na udar
1 J
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekventnih ciklusa, 1 oktava/minutu u 3 osi
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea 100 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Neprekidna otpornost na udar
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; po 4000 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Brze promjene temperature
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciklusa
Test sa slanim raspršivačem
EN 60068-2-52 Kb razina ozbiljnosti 5 (4 testna ciklusa)
MTTF [godina] 1389
Uključen ugrađeni softver da
Odobrenje UL-a
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Limited Voltage/Current
Broj odobrenja UL A032
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 40,5
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M8 x 1 / L = 37,5
Oznaka navoja M8 x 1
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: nehrđajući čelik (1,4404/316L); prozor LED: PEI; zaporne matice: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Zakretni moment pritezanja [Nm] < 5
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Kabel
Priključak Kabel: 2 m, PUR, Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm²