Kabel spoja Y
EY5054
Y SPLITTER CABLE LOW RANGE
Kabel spoja Y
EY5054
Y SPLITTER CABLE LOW RANGE
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 58,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU | ||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||
Materijal za brtvljenje | FKM | ||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač C
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5...0,8 Nm |
Električni priključak - Kabel
Priključak | Kabel: 0,45 m, PVC, bez halogena, crno, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Električni priključak - utičnica A
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5...0,8 Nm |
Električni priključak - utičnica B
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5...0,8 Nm |