• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Y-razdjelnici
  5. EY5053

Kabel spoja Y

EY5053

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Kabel spoja Y

EY5053

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Primjena
Posebno svojstvo bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] 24 DC
Zaštitna klasa III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 3
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 54,1
Materijal ulivenog tijela TPU
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje FKM
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
Za elasticno gibljvost min. promjer kabela 15 x
Ciklus gibajna > 1 Mio.
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač C
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5...0,8 Nm
Električni priključak - Kabel
Priključak Kabel: 0,45 m, PVC, bez halogena, crno, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²
Električni priključak - utičnica A
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5...0,8 Nm
Električni priključak - utičnica B
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5...0,8 Nm