• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Ugradbena dodatna oprema za sigurnosne rasvjetne rešetke i zavjese
  5. EY5020

Komplet krakova za prigušivanje

EY5020

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Komplet krakova za prigušivanje

EY5020

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

  • ce
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Primjena
Dizajn poprečno prigušivanje s dvije poprečne svjetlosne pregrade višesmjernog svjetla
Načelo funkcije Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci
Radni napon [V] 19,2...28,8 DC
Potrošnja struje [mA] 30
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm] 940
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija ukapčanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 0,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Doseg [m] < 3,5
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...55
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanički podaci
Težina [g] 3540
Materijali Aluminij; polipropilen
Optički materijal
polikarbonatni ABS
Prikazi / radni elementi
Prikaz
predajnik LED, Žuto
prijamnik LED, zeleno / crveno
Opaske
Količina pakiranja 4 kom.
Električni priključak - predajnik 1
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plavo
Električni priključak - predajnik 2
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Crveno
Električni priključak - prijamnik 1
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plavo
Električni priključak - prijamnik 2
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Crveno