• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Ugradbena dodatna oprema za sigurnosne rasvjetne rešetke i zavjese
  5. EY3013

Prilagodljivi kutni nosač za sigurnosne rasvjetne rešetke

EY3013

CLAMPING BRACKET/W LOGO

Prilagodljivi kutni nosač za sigurnosne rasvjetne rešetke

EY3013

CLAMPING BRACKET/W LOGO

  • Za pouzdano postavljanje sigurnosnih rasvjetnih rešetki i zavjesa
  • Jednostavno i brzo postavljanje i prilagodba
  • Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Mehanički podaci
Težina [g] 286
Dimenzije [mm] 55 x 57,9 x 43,5
Materijali PA 6.6 armirano stakleno vlakno
Zakretni moment pritezanja [Nm] 2,5
Raspon poravnavanja Precizna prilagodba u 1 osi ± 6°
Opaske
Opaske
uklanjanje olabavljanjem i pogurivanjem vijka
Količina pakiranja 4 kom.