• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Kabelski premosnici za opskrbu energijom za terenske module
  5. EVF623

Spojni kabel

EVF623

VDOGE050VAS0001P05STGE050VAS

Spojni kabel

EVF623

VDOGE050VAS0001P05STGE050VAS

  • ce
  • ukca
  • cul
Primjena
Posebno svojstvo bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Dizajn kabel za napajanje, L-kodirano
Primjena Uporaba u vlažnim područjima u industriji hrane i pića
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] 63 DC
Zaštitna klasa III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 16
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...100
Napomena o temperaturi okoline
cULus: …65 °C
Temperatura skladištenja [°C] -25...55
Skladišna vlažnost [%] 10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom
1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita IP 65; IP 67; IP 69K
Mehanički podaci
Težina [g] 242,75
Materijal ulivenog tijela PP
Zaporna matica materijala nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje EPDM
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
Za elasticno gibljvost min. promjer kabela 10 x
Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
Ciklus gibajna > 1 Mio.
Torzijska trdoca ± 180 °/m
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 1 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: PP, Sivo; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm