• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
  4. Priključni kabeli s utičnicom
  5. EVC957

Spojni kabel s utičnicom

EVC957

ADOGH050MSE0002C05

Spojni kabel s utičnicom

EVC957

ADOGH050MSE0002C05

  • Otporno na ulje i rashlađivače
  • Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
  • Veliki poprečni presjek kabela za smanjenje pada napona i prekidni otpornik za izbjegavanje interferencije
  • Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
  • Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Primjena Sabirnica CAN
Električni podaci
Radni napon [V] 32 DC; (žice 4+5: 5 V)
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4; (žice 4+5: 0,05 A)
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanički podaci
Težina [g] 210,6
Dimenzije [mm] 15,5 x 15,5 x 47
Materijal ulivenog tijela TPU
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje FKM
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
Za elasticno gibljvost min. promjer kabela 10 x
Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
Ciklus gibajna > 5 Mio.
Torzijska trdoca ± 180 °/m
Opaske
Opaske
Prekidni otpornik sabirnice CAN (120 Ω) integriran je u konektor M12.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 8,4 mm, zaštićen; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm )
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm