• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
  4. Spojni kabeli s utikačem
  5. EVC944

Spojni kabel s utikačem

EVC944

ASTGH050MSD0005C05

Spojni kabel s utikačem

EVC944

ASTGH050MSD0005C05

  • Otporno na ulje i rashlađivače
  • Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
  • Veliki poprečni presjek kabela za smanjenje pada napona
  • Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
  • Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Primjena Sabirnica CAN
Električni podaci
Radni napon [V] < 30 AC / < 36 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Temperatura skladištenja [°C] -25...55
Skladišna vlažnost [%] 10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom
1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanički podaci
Težina [g] 495,45
Dimenzije [mm] 15,5 x 15,5 x 51,5
Materijal ulivenog tijela PUR
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
Za elasticno gibljvost min. promjer kabela 10 x
Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
Ciklus gibajna > 5 Mio.
Torzijska trdoca ± 180 °/m
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 8,4 mm, zaštićen; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm )
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm