• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Premosni kabeli za Ethernet
  5. EVC919

Spojni kabel

EVC919

VSTAN040MSS0001K04STAN040MSS

Spojni kabel

EVC919

VSTAN040MSS0001K04STAN040MSS

  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Kabelska ovojnica načinjena od vatrootpornog materijala bez halogena
  • Sa čvrstim konektorom M12 sučelja Industrial Ethernet
  • Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
  • Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Dizajn kabel za Ethernet, D-kodirano
Primjena Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] 30 AC / 60 DC
Zaštitna klasa III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Temperatura okoline (pokretna) [°C] -25...90
Zaštita IP 65; IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 104,8
Materijal ulivenog tijela TPU
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
Za elasticno gibljvost min. promjer kabela 10 x
Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
Ciklus gibajna > 3 Mio.
Torzijska trdoca ± 180 °/m
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen
Električni priključak
Priključak Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, Zeleno, Ø 6,5 mm, zaštićen; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen