• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Konfigurabilno
  4. Spojive utičnice
  5. EVC815

Utičnica s mogućnošću ožičenja

EVC815

SDOAH050MSSFKPG

Utičnica s mogućnošću ožičenja

EVC815

SDOAH050MSSFKPG

  • Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Iznimno učinkovito rasterećenje pomoću patentirane tehnologije trostrane kuglične stezaljke
  • Jednostavno i brzo ožičenje pomoću vijčanih terminala
  • ce
  • ukca
  • cruus
Primjena
Posebno svojstvo bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] < 60 AC/DC
Zaštitna klasa II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4; (...40 °C)
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Temperatura skladištenja [°C] -25...55
Skladišna vlažnost [%] 10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom
1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanički podaci
Težina [g] 43,6
Materijal ulivenog tijela PA 6.6
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje FKM
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Vijčane stezaljke: 0,25...1 mm²; Obloga kabela: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!