• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Premosni kabeli
  5. EVC12A

Spojni kabel

EVC12A

VDOAH040VAT0005H04STAH040VAT

Spojni kabel

EVC12A

VDOAH040VAT0005H04STAH040VAT

  • Za primjene u opasnim područjima
  • Otporno na ulje i rashlađivače
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
  • ce
  • ccc
  • ex
  • iec
Primjena
Posebno svojstvo bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Kompatibilno s bojom da
Električni podaci
Radni napon [V] < 60 AC/DC
Zaštitna klasa II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 2
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Zaštita IP 67; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 68 / IP 69K)
Testovi / odobrenja
Odobrenje BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Oznaka ATEX II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mehanički podaci
Težina [g] 212,5
Dimenzije [mm] 31 x 15,5 x 36,5
Materijali kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,5 Nm
Električni priključak
Priključak Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,5 Nm