• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Kabeli za spajanje uređaja za upravljačke sustave
  4. Kabeli za spajanje uređaja za upravljačke sustave
  5. EC9206

Spojni kabel s kontaktnim kućištem

EC9206

BasicCable/A,B,C//C2.x

Spojni kabel s kontaktnim kućištem

EC9206

BasicCable/A,B,C//C2.x

  • Za spajanje upravljačkih uređaja
  • Prikladno za uporabu u mobilnim strojevima
  • Može se kodirati i rezati po mjeri
  • Široko područje radne temperature
  • ce
  • ukca
Primjena
Dizajn za upravljački uređaj BasicController, ulazi A/B/C, CR04xx
Mehanički podaci
Težina [g] 68,1
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 1,5 m; 1 x 0,75 mm² + 4 x 0,50 mm²